CL2.Is29BitIdMessage (FUN)

 

Diese Funktion der CAA_CanL2.library bestimmt, ob eine spezifizierte Meldung einen Bezeichner mit 11 oder 29 Bits hat. Wenn der Treiber lediglich 11-Bit Bezeichner unterstützt, dann wird der Rückgabewert immer auf FALSE gesetzt.

Eingang:

hMessage

CAA.HANDLE

Handle der Meldung

peError

POINTER TO CL2.ERROR

Zeiger auf Fehlercode (Aufzählungstyp)

Ausgang:

x29BitID

BOOL

TRUE: 29-Bit, FALSE: 11-Bit