FILE.GetProperty (FUN)

 

Diese Funktion der CAA_File.library liefert Informationen über zielspezi­fische Einstellungen und Funktionalitäten, die das Datei- oder Verzeich­nissystem, oder die Implementierung optionaler Funktionsblöcke betreffen.

Eingang:

wProperty

WORD

Nummer der Eigenschaft, siehe Tabelle weiter unten

Ausgang:

dwProperty

DWORD

Rückgabewert beschreibt die Eigenschaft, siehe Tabelle weiter unten

Eigenschaften:

Nr.

Name der Konstanten

Bedeutung

Rückgabewert

Funktionsblock - Unterstützung

1

FILE.gc_PDIRRENAME

Unterstützt Funktionsblock FILE.DirRename

0: Nein

1: Ja

2

FILE.gc_PRENAME

Unterstützt Funktionsblock

FILE.Rename

0: Nein

1: Ja

3

FILE.gc_PCOPY

Unterstützt Funktionsblock

FILE.Copy

0: Nein

1: Ja

4

FILE.gc_PSETATTRIBUTE

Unterstützt Funktionsblock FILE.SetAttribute

0: Nein

1: Ja

Einschränkungen bezüglich Verzeichnisse und Dateien

100

FILE.gc_PFILENAME83

Einschränkungen bezüglich Format von Verzeichnis- und Dateinamen

in 8.3 Format

0: Nein

1: Ja

101

FILE.gc_PCAPITALLETTERS

Ausschließlich Großbuchstaben für Verzeichnis- und Dateinamen

0: Nein

1: Ja

Pfadangabe

200

FILE.gc_PABSOLUTEPATH

Ausschließlich absolute Pfadangaben

0: Nein

1: Ja

201

FILE.gc_PDRIVELETTER

Unterstützt Laufwerksbuchstaben

0: Nein

1: Ja

210

FILE.gc_PRESOLVER

Unterstützt Resolversyntax für Dateinamen

0: Nein

1: Ja

211

FILE.gc_PFTPRESOLVER

Unterstützt FTP-Client Funktionen

0: Nein

1: Ja

212

FILE.gc_PHTTPRESOLVER

Unterstützt http-Client Funktionen

0: Nein

1: Ja

Netzwerk

300

FILE. gc_PNETWORKDRIVES

Unterstützt Netzwerklaufwerke

0: Nein

1: Ja