Registerkarte 'J1939-ECU - TX-Signale'
Dieser Dialog zeigt die Parametergruppen, die Sie definiert haben um sie an alle anderen ECUs (Braodcast) oder zu einer speziellen ECU (P2P) zu übertragen. Im Dialog können Sie einzelne Gruppen aktivieren oder deaktivieren sowie deren Parameter verändern. Sie können weiterhin neue Gruppen oder Signale zur Liste hinzufügen.
Aktivieren |
|
Typ |
|
PG hinzufügen |
Öffnet den Dialog Parametergruppen hinzufügen |
Signal hinzufügen |
Öffnet den Dialog Signal hinzufügen. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie eine Parametergruppe selektiert haben. |
PGN |
"Parameter Group Number" ist eine eindeutige Nummer zur Adressierung einer Parametergruppe. |
Name |
Name der Parametergruppe |
Beschreibung |
Beschreibung der Parametergruppe |
Länge |
Die Länge der Nachrichtendaten (0...1785 Bytes). Aufgrund der maximalen Datenfeldlänge von 8 Bytes werden Meldungen mit mehr als 8 Byte als so genannte Multipackage gesendet. |
Diese Einstellungen werden nur bei TX-Parametergruppen von lokalen Geräten angezeigt. |
|
Priorität |
Priorität der Parametergruppe (0..7). Priorität 0 ist die höchste, Priorität 7 die niedrigste Priorität. |
Zieladresse |
Die Zieladresse wird nur für P2P-Parametergruppen benötigt. |
Übertragungsmode |
Bestimmt, wann eine Parametergruppe gesendet wird (bei lokalen Geräten):
|
Zykluszeitfaktor |
Anzahl von SPS-Zyklen, nach denen die Parametergruppe gesendet wird. Nur für zyklische Übertragung gültig. |
SPN |
Suspect Parameter Number. Eine von der SAE zugewiesene Nummer für einen speziellen Parameter innerhalb einer Parametergruppe |
Name |
Name der Parameters |
Beschreibung |
Beschreibung der Parameters. |
Länge (Bits) |
Länge des Signals in Bits (1..14280). |
Byte-Position (0..1784) |
Start-Byte innerhalb der Parametergruppe (0..1784). |
Bit-Position (0..7) |
Bit-Position des Start-Bytes(0..7). |
Konvertierung |
TRUE: Der Wert wird mit Skalierung und Offset berechnet. |
RAW Datentyp |
Format der Rohdaten: Unsigned / Signed / Float / Double. |
Byte-Order |
Little Endian oder big Endian des Rohsignals. |
Skalierung |
Der Faktor (bei Konvertierung =TRUE). |
Offset |
Der Offset (bei Konvertierung =TRUE). |
Minimalwert |
Erwarteter minimaler Wert des konvertierten Signals (nur zur Information). |
Maximalwert |
Erwarteter maximaler Wert des konvertierten Signals (nur zur Information). |
Einheit |
Einheit des konvertierten Signals. |
ICE Datentyp |
Resultierender Datentyp der E/A-Kanäle. |
Dialog 'Parametergruppe hinzufügen'
In dieser Registerkarte zeigt CODESYS alle Parameter der Datenbank an. |
|
Suche |
Zeichenfolge zum Filtern der PGN-Liste. |
Zurücksetzen |
Zurücksetzen des Filters, so dass wieder die vollständige Liste angezeigt wird. |
Filter |
Es werden nur PGs des gewählten Typs angezeigt. |
PG hinzufügen |
Fügt die selektierte Parametergruppe zur TX-Signalliste hinzug. Dabei ist die Mehrfachanwahl von Parametergruppen möglich. |
In der Registerkarte können Sie benutzerdefinierte Parametergruppen erstellen. |
|
PGN (18 Bit) |
Eindeutige Nummer des PGs (0 - 262143), der aus den vier nachfolgenden Parametern errechnet wird. Sie können disen Wert auch direkt eingeben. |
PDU Specific (Bit 0-7) |
Die Auswertung des Werts hängt vom Wert in PDU Format ab
|
PDU-Format (Bit 8-15) |
Protocol Data Unit Das Format bestimmt, ob die Meldung mit einer Zieladresse übertragen werden kann oder ob die Meldung immer als Broadcast-Meldung gesendet wird. |
Datenseite (Bit 16) |
Auswahl der Seite für das PDU-Format (derzeit immer Wert 0). |
Erweiterte Datenseite (Bit 17) |
nicht verwendet - für zukünftige Erweiterungen |
Name |
Name der neuen Parametergruppe |
Länge (Bytes) |
Länge in Bytes der Parametergruppe |
Priorität |
Priorität der Parametergruppe (0..7). Priorität 0 ist die höchste, Priorität 7 die niedrigste Priorität |
Beschreibung |
Beschreibung der Parametergruppe |
Das Hinzufügen von Signalen erfolgt analog zu den Parametergruppen. |
SPN |
Suspect Parameter Number |
Name |
Name des neuen Signals |
Länge (Bits) |
Länge des Signals |
Beschreibung |
Beschreibung des neuen Signals |
Konvertierung |
|
Einheit |
Einheit des Signalwertes - nur zur Information. |
RAW Datentyp |
Unsigned / Signed / Float / Double |
Byte-Reihenfolge |
Little Endian oder Big Endian |
Skalierung |
Der Faktor (wenn Konvertierung aktiviert) |
Offset |
Der Offset (wenn Konvertierung aktiviert) |