Hinzufügen der Funktionsbausteine LogRecord und Dump
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihrem Projekt den Funktionsbaustein LogRecord und die Methode Dump hinzuzufügen.
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Fügen Sie einen LogRecord-Funktionsbaustein in Ihre POU ein. Sie können hierzu entweder das Dialogfeld Input Assistant verwenden oder den Namen LogRecord direkt eingeben. |
Wählen Sie im Dialogfeld Input Assistant folgende Optionen aus: oKategorien: Function Blocks (Libraries) oElemente: {} SEDL > LogRecord (Elemente in strukturierter Ansicht) |
2 |
Klicken Sie auf OK oder drücken Sie ENTER. |
Der Funktionsbaustein LogRecord ist nun Teil des Projekts. |
3 |
Wählen Sie die entsprechende Datenprotokolldatei als Instanznamen für LogRecord aus. |
Wählen Sie in der Eingabehilfe die entsprechende Datenprotokolldatei aus oder geben Sie den Namen der Datenprotokolldatei direkt ein. |
4 |
Konfigurieren Sie die Ein- und Ausgänge mit dem gleichen Verfahren wie bei anderen Funktionsbausteinen. |
Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Parameter dieses Funktionsbausteins. |
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Fügen Sie eine Dump-Methode in Ihre POU ein. Sie können hierzu entweder das Dialogfeld Input Assistant verwenden oder den Namen LogRecord.Dump direkt eingeben. |
Wählen Sie im Dialogfeld Input Assistant folgende Optionen aus: oKategorien: Function Blocks (Libraries) oItems: SEDL > LogRecord > Dump (Elemente in strukturierter Ansicht) |
2 |
Klicken Sie auf OK oder drücken Sie ENTER. |
Die Methode LogRecord.Dump ist nun Teil des Projekts. |
3 |
Wählen Sie die entsprechende Datenprotokolldatei als Instanznamen für LogRecord aus. |
Wählen Sie in der Input Assistant die entsprechende Datenprotokolldatei aus oder geben Sie den Namen der Datenprotokolldatei direkt ein. |
4 |
Konfigurieren Sie die Ein- und Ausgänge mit dem gleichen Verfahren wie bei anderen Funktionen. |
Lesen Sie die Beschreibung der Parameter dieses Funktionsbausteins. |