ST_CredentialsSendEMail

Überblick

Typ:

Struktur

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus:

Beschreibung

Die Struktur ST_CredentialsSendEMail enthält benutzerspezifische Informationen für den Aufbau einer Verbindung zu einem externen E-Mailserver zum Senden von E-Mails.

Strukturelemente

Name

Datentyp

Beschreibung

i_sServerIP

STRING[GPL.Gc_uiIpStringSize]

Die IP-Adresse des externen E-Mailservers.

i_uiServerPort

UINT

Der Port des externen E-Mailservers.

i_etProtocol

ET_Protocol

Enumeration, die auf das Protokoll verweist.

i_sDomainName

STRING[200]

Die Domäne des Clients.

i_sSenderEMail

STRING[200]

Die E-Mailadresse des Absenders.

i_sUsername

STRING[60]

Der Benutzername für den Zugriff auf den externen E-Mailserver.

i_sPassword

STRING[60]

Das Passwort für den Zugriff auf den externen E-Mailserver.

i_etAuthenticationMode

ET_AuthenticationMode

Enumeration, die auf den Authentifizierungsmodus verweist.

stTlsSettings

ST_TlsSettings

Struktur zur Angabe der TLS-Konfiguration (Transport Layer Security).

Verwendet von

oFB_SendEMail