|
Frontseite |
|
A: Dynamische Funktionstasten*1
C: Statische Funktionstasten*1
D: Cursor-Tasten
E: Mauszeiger*2
F: Alphanumerisches Tastenfeld
*1 Mit Funktionstasten werden die entsprechenden in Ihrer Bildbearbeitungs-Software festgelegten Vorgänge ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.
*2 Mit dem Mauszeiger können Sie den Cursor steuern und Objekte auf dem Terminal aktivieren. Bewegen des Cursors: Drücken Sie den Mauszeiger in die Richtung, in die sich der Cursor bewegen soll. Aktivieren eines Objekts: Positionieren Sie den Cursor über einem Objekt, und drücken Sie den linken bzw. rechten Knopf des Mauszeigers.
HINWEIS: Weitere Informationen zu Tasteneinstellungen und -operationen erhalten Sie im Handbuch zu Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.
|
Hinten/Rechts |
|
|
Unterseite |
|
A: SD-Kartenzugriffs-LED *1
B: USB-Schnittstelle (Typ A) (USB1)*2
C: Serielle Schnittstelle (COM1)*2: RS-232C
D: Serielle Schnittstelle (COM2)*2: RS-485
E: COM2-LED*1
F: Ethernetschnittstelle (ETHERNET)*2
G: USB-Schnittstelle (Mini-B) (USB2)*2
H: SD-Karten-/Akku-Abdeckung
I: Netzstecker
*1 Weitere Informationen unter LED-Anzeigen.
*2 Weitere Informationen unter Schnittstellenspezifikation.
|
Rückseite |
|
|
Unterseite |
|
A: SD-Kartenzugriffs-LED *1
B: Netzstecker
C: USB-Schnittstelle (Mini-B) (USB2)*2
D: Ethernetschnittstelle (ETHERNET)*2
E: COM2-LED*1
F: Serielle Schnittstelle (COM2)*2: RS-485
G: Serielle Schnittstelle (COM1)*2: RS-232C
H: USB-Schnittstelle (Typ A) (USB1)*2
I: SD-Karten-/Akku-Abdeckung
*1 Weitere Informationen unter LED-Anzeigen.
*2 Weitere Informationen unter Schnittstellenspezifikation.