USB-Kabelklemme für USB (Typ A)
Bringen Sie bei Verwendung eines USB-Geräts eine USB-Kabelklemme an die USB-Schnittstelle an, damit sich das USB-Kabel nicht löst.
HINWEIS: Achten Sie auf Ihre Finger. Der Rand der Klemme ist scharf.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Bringen Sie die Klemme auf dem USB-Steckergehäuse mit der Markierung ![]()
|
2 |
Justieren Sie die Klemme mit dem USB-Kabelsteckergehäuse. Justieren Sie die Position der Löcher, mit denen die Klemme befestigt ist. Wählen Sie zur Gewährleistung der Stabilität das Klemmenloch, das dem Steg des Steckergehäuses am nächsten ist. ![]()
|
3 |
Führen Sie den Binder gemäß der Abbildung durch das Klemmenloch. Machen Sie mit dem Binder nun eine Schlaufe und führen Sie ihn durch das Kopfstück, sodass das USB-Kabel durch die Mitte der Binderschlaufe passt. Die Klemme ist nun am USB-Kabel befestigt. ![]()
HINWEIS: oÜberprüfen Sie vorher die Richtung des Kopfstücks. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel durch die Binderschlaufe verläuft und dass der Binder durch das Kopfstück geführt werden kann. oDer mitgelieferte Binder kann durch einen handelsüblichen Binder mit einer Breite von 4,8 mm (0.19 in) und einer Dicke von 1,3 mm (0.05 in) ersetzt werden. |
4 |
Halten Sie den Griff an der Klemme gedrückt und führen Sie gleichzeitig das Kabel von Schritt 3 ganz in die USB-Host-Schnittstelle ein. Stellen Sie sicher, dass die Klemmenschlaufe sicher am USB-Kabel verankert ist, das an das HMIGTO angeschlossen ist. ![]()
|
Entfernen Sie das USB-Kabel, während Sie den Griffbereich der Klemme drücken.