Bauteil-Kennzeichnung und -Funktionen
Beschreibung und Funktion der Gerätekomponenten
Beschreibung der Komponenten für HMIGTO1300/1310
Geräteseite |
HMIGTO1300/1310 |
---|---|
Frontseite |
![]()
|
Rückseite |
![]()
|
Unterseite |
![]()
|
Komponente |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
A |
Status-LED |
*1 |
B |
Funktionsschalter |
Sechs Schalter (F1 bis F6). Die Funktion dieser Schalter kann mithilfe von Vijeo Designer festgelegt werden. |
C |
USB-Schnittstelle (mini-B) |
USB 2.0-kompatibel (mini-B) x 1. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft) oder weniger. |
D |
USB-Schnittstelle (Typ A) |
USB 2.0-kompatibel (Typ A) x 1. Versorgungsspannung: 5 VDC +/-5 %. Ausgangsstrom: 500 mA oder weniger. Max. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft). |
E |
Serielle Schnittstelle (COM1) |
HMIGTO1300: Serielle Schnittstelle RS-232C. Anschlussstecker: D-Sub, 9-polig x 1. HMIGTO1310: Serielle Schnittstelle RS-232C/485. (Die Kommunikationsmethode kann über die Software geändert werden.) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45). |
F |
Ethernet-Schnittstelle *2 |
Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. Die Ethernet-Schnittstelle ist nicht mit dem HMIGTO1300 verbunden. |
G |
Netzanschluss |
- |
H |
Serielle Schnittstelle (COM2) |
HMIGTO1300: Serielle Schnittstelle RS-485. Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. |
*1 Nachfolgend werden die Zustände der Status-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün |
EIN |
In Betrieb |
Orange |
Blinkend |
Software wird gestartet. |
Rot |
EIN |
Gerät wird eingeschaltet. |
- |
AUS |
Gerät wird ausgeschaltet. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der Ethernet-LED beschrieben:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]()
|
Grün (Active) |
Blinkend |
Es findet eine Datenübertragung statt. |
AUS |
Keine Datenübertragung. |
||
Grün (Link) |
EIN |
Datenübertragung ist in 10BASE-T/100BASE-TX verfügbar. |
|
AUS |
Keine Verbindung oder Übertragungsfehler. |
Beschreibung der Komponenten für HMIGTO2300/2310/2315
Geräteseite |
HMIGTO2300 / HMIGTO2310 |
HMIGTO2315 |
---|---|---|
Frontseite |
![]()
|
![]()
|
Rechte Seite |
![]()
|
![]()
|
Rückseite |
![]()
|
![]()
|
Unterseite |
![]()
|
![]()
|
Komponente |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
A |
Status-LED |
*1 |
B |
Edelstahl-Blende (Gütestufe 304) |
Nur HMIGTO2315 |
C |
USB-Schnittstelle (Typ A) |
USB 2.0-kompatibel (Typ A) x 1. Versorgungsspannung: 5 VDC +/-5 %. Ausgangsstrom: 500 mA oder weniger. Max. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft). |
D |
Serielle Schnittstelle (COM1) |
Serielle Schnittstelle RS-232C. Anschlussstecker: D-Sub, 9-polig x 1. |
E |
Serielle Schnittstelle (COM2) *2 |
Serielle Schnittstelle RS-485. Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45). |
F |
Netzanschluss |
- |
G |
LED für den SD-Kartenzugriff *3 |
Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine SD-Karte eingeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. HINWEIS: Die LED für den SD-Kartenzugriff ist bei dem Modell HMIGTO2300 nicht vorhanden. |
H |
Abdeckung für SD-Kartensteckplatz/Akkufach |
Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Einführen und Entfernen der SD-Karte finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Auswechseln des Akkus finden Sie unter Austausch des Primärakkus. HINWEIS: Diese Abdeckung ist bei dem Modell HMIGTO2300 nicht vorhanden. |
I |
USB-Schnittstelle (mini-B) |
USB 2.0-kompatibel (Typ mini-B) x 1. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft) oder weniger. |
J |
Ethernet-Schnittstelle *4 |
Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. HINWEIS: Die Ethernet-Schnittstelle ist bei dem Modell HMIGTO2300 nicht vorhanden. |
*1 Nachfolgend werden die Zustände der Status-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün |
EIN |
In Betrieb |
Orange |
Blinkend |
Software wird gestartet. |
Rot |
EIN |
Gerät wird eingeschaltet. |
- |
AUS |
Gerät wird ausgeschaltet. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der COM2-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Gelb |
EIN |
Kommunikation (Senden oder Empfangen von Daten) erfolgt. |
AUS |
Keine Kommunikation. |
*3 Nachfolgend werden die Zustände der LED für den SD-Kartenzugriff beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün (Active) |
EIN |
Die SD-Karte wird eingeführt. |
AUS |
Die SD-Karte ist nicht eingesteckt oder oder es wird nicht auf die Karte zugegriffen. |
*4 Nachfolgend werden die Zustände der Ethernet-LED beschrieben:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]()
|
Grün (Active) |
Blinkend |
Es findet eine Datenübertragung statt. |
AUS |
Keine Datenübertragung. |
||
Grün (Link) |
EIN |
Datenübertragung ist in 10BASE-T/100BASE-TX verfügbar. |
|
AUS |
Keine Verbindung oder Übertragungsfehler. |
Beschreibung der Komponenten für HMIGTO3510/4310
Geräteseite |
HMIGTO3510/4310 |
---|---|
Frontseite |
![]()
|
Rechte Seite |
![]()
|
Rückseite |
![]()
|
Unterseite |
![]()
|
Komponente |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
A |
Status-LED |
*1 |
B |
Funktionsschalter |
Acht Schalter (F1 bis F8). Die Funktion dieser Schalter kann mithilfe von Vijeo Designer festgelegt werden. |
C |
USB-Schnittstelle (Typ A) |
USB 2.0-kompatibel (Typ A) x 1. Versorgungsspannung: 5 VDC +/-5 %. Ausgangsstrom: 500 mA oder weniger. Max. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft). |
D |
Serielle Schnittstelle (COM1) |
Serielle Schnittstelle RS-232C. Anschlussstecker: D-Sub, 9-polig x 1. |
E |
Serielle Schnittstelle (COM2) *2 |
Serielle Schnittstelle RS-485. Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. |
F |
Netzanschluss |
- |
G |
LED für den SD-Kartenzugriff *3 |
Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine SD-Karte eingeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. |
H |
Abdeckung für SD-Kartensteckplatz/Akkufach |
Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Einführen und Entfernen der SD-Karte finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Auswechseln des Akkus finden Sie unter Austausch des Primärakkus. |
I |
USB-Schnittstelle (mini-B) |
USB 2.0-kompatibel (mini-B) x 1. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft) oder weniger. |
J |
Ethernet-Schnittstelle *4 |
Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. |
*1 Nachfolgend werden die Zustände der Status-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün |
EIN |
In Betrieb |
Orange |
Blinkend |
Software wird gestartet. |
Rot |
EIN |
Gerät wird eingeschaltet. |
- |
AUS |
Gerät wird ausgeschaltet. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der COM2-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Gelb |
EIN |
Kommunikation (Senden oder Empfangen von Daten) erfolgt. |
AUS |
Keine Kommunikation. |
*3 Nachfolgend werden die Zustände der LED für den SD-Kartenzugriff beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün (Active) |
EIN |
Die SD-Karte wird eingeführt. |
AUS |
Die SD-Karte ist nicht eingesteckt oder oder es wird nicht auf die Karte zugegriffen. |
*4 Nachfolgend werden die Zustände der Ethernet-LED beschrieben:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]()
|
Grün (Active) |
Blinkend |
Es findet eine Datenübertragung statt. |
AUS |
Keine Datenübertragung. |
||
Grün (Link) |
EIN |
Datenübertragung ist in 10BASE-T/100BASE-TX verfügbar. |
|
AUS |
Keine Verbindung oder Übertragungsfehler. |
Beschreibung der Komponenten für HMIGTO5310/5315
Geräteseite |
HMIGTO5310 |
HMIGTO5315 |
---|---|---|
Frontseite |
![]()
|
![]()
|
Rückseite |
![]()
|
![]()
|
Unterseite |
![]()
|
![]()
|
Komponente |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
A |
Status-LED |
*1 |
B |
Edelstahl-Blende (Gütestufe 304) |
Nur HMIGTO5315. |
C |
Stromanschlussstecker (DC-Modell) |
- |
D |
LED für den SD-Kartenzugriff *2 |
Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine SD-Karte eingeführt wird. HINWEIS: Bei aufleuchtender LED darf keine SD-Karte entfernt oder eingeführt werden. Andernfalls könnten die Daten auf der SD-Karte beschädigt werden. |
E |
Ethernet-Schnittstelle *3 |
Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. |
F |
USB-Schnittstelle (mini-B) |
USB 2.0-kompatibel (Typ mini-B) x 1. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft) oder weniger. |
G |
Abdeckung für SD-Kartensteckplatz/Akkufach |
Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Einführen und Entfernen der SD-Karte finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Auswechseln des Akkus finden Sie unter Austausch des Primärakkus. |
H |
Serielle Schnittstelle (COM2) *4 |
Serielle Schnittstelle RS-485. Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45). |
I |
Serielle Schnittstelle (COM1) |
Serielle Schnittstelle RS-232C. Anschlussstecker: D-Sub, 9-polig x 1. |
J |
USB-Schnittstelle (Typ A) |
USB 2.0-kompatibel (Typ A) x 1. Versorgungsspannung: 5 VDC +/-5 %. Ausgangsstrom: 500 mA oder weniger. Max. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft). |
*1 Nachfolgend werden die Zustände der Status-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün |
EIN |
In Betrieb |
Orange |
Blinkend |
Software wird gestartet. |
Rot |
EIN |
Gerät wird eingeschaltet. |
- |
AUS |
Gerät wird ausgeschaltet. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der LED für den SD-Kartenzugriff beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün (Active) |
EIN |
Die SD-Karte wird eingeführt. |
AUS |
Die SD-Karte ist nicht eingesteckt oder oder es wird nicht auf die Karte zugegriffen. |
*3 Nachfolgend werden die Zustände der Ethernet-LED beschrieben:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]()
|
Grün (Active) |
Blinkend |
Es findet eine Datenübertragung statt. |
AUS |
Keine Datenübertragung. |
||
Grün (Link) |
EIN |
Datenübertragung ist in 10BASE-T/100BASE-TX verfügbar. |
|
AUS |
Keine Verbindung oder Übertragungsfehler. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der COM2-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Gelb |
EIN |
Kommunikation (Senden oder Empfangen von Daten) erfolgt. |
AUS |
Keine Kommunikation. |
Beschreibung der Komponenten für HMIGTO6310/6315
Geräteseite |
HMIGTO6310 |
HMIGTO6315 |
---|---|---|
Frontseite |
![]()
|
![]()
|
Rückseite |
![]()
|
![]()
|
Unterseite |
![]()
|
![]()
|
Komponente |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
A |
Status-LED |
*1 |
B |
Edelstahl-Blende (Gütestufe 304) |
Nur HMIGTO6315. |
C |
Stromanschlussstecker (DC-Modell) |
- |
D |
LED für den SD-Kartenzugriff *2 |
Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine SD-Karte eingeführt wird. HINWEIS: Bei aufleuchtender LED darf keine SD-Karte entfernt oder eingeführt werden. Andernfalls könnten die Daten auf der SD-Karte beschädigt werden. |
E |
Ethernet-Schnittstelle *3 |
Ethernet-Übertragungsschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX) Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45) x 1. |
F |
USB-Schnittstelle (mini-B) |
USB 2.0-kompatibel (Typ mini-B) x 1. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft) oder weniger. |
G |
Abdeckung für SD-Kartensteckplatz/Akkufach |
Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Einführen und Entfernen der SD-Karte finden Sie unter Einführen/Entfernen einer SD-Karte. Informationen zum Öffnen der Abdeckung sowie zum Auswechseln des Akkus finden Sie unter Austausch des Primärakkus. |
H |
Serielle Schnittstelle (COM2) *4 |
Serielle Schnittstelle RS-485. Anschlussstecker: Jack, modular (RJ45). |
I |
Serielle Schnittstelle (COM1) |
Serielle Schnittstelle RS-232C. Anschlussstecker: D-Sub, 9-polig x 1. |
J |
USB-Schnittstelle (Typ A) |
USB 2.0-kompatibel (Typ A) x 1. Versorgungsspannung: 5 VDC +/-5 %. Ausgangsstrom: 500 mA oder weniger. Max. Kommunikationsdistanz: 5 m (16.4 ft). |
*1 Nachfolgend werden die Zustände der Status-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün |
EIN |
In Betrieb |
Orange |
Blinkend |
Software wird gestartet. |
Rot |
EIN |
Gerät wird eingeschaltet. |
- |
AUS |
Gerät wird ausgeschaltet. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der LED für den SD-Kartenzugriff beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Grün (Active) |
EIN |
Die SD-Karte wird eingeführt. |
AUS |
Die SD-Karte ist nicht eingesteckt oder oder es wird nicht auf die Karte zugegriffen. |
*3 Nachfolgend werden die Zustände der Ethernet-LED beschrieben:
|
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
![]()
|
Grün (Active) |
Blinkend |
Es findet eine Datenübertragung statt. |
AUS |
Keine Datenübertragung. |
||
Grün (Link) |
EIN |
Datenübertragung ist in 10BASE-T/100BASE-TX verfügbar. |
|
AUS |
Keine Verbindung oder Übertragungsfehler. |
*2 Nachfolgend werden die Zustände der COM2-LED beschrieben:
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|
Gelb |
EIN |
Kommunikation (Senden oder Empfangen von Daten) erfolgt. |
AUS |
Keine Kommunikation. |