Speicher, Uhr, Touchpanel und Funktionsschalter

Speicher

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Anwendungsspeicher *1

FLASH EPROM96 MB

FLASH EPROM96 MB

DRAM der Anwendung

128 MB

128 MB

Datensicherung

SRAM 512 KB (Austauschbarer Lithiumakku für Datensicherung)

SRAM 128 KB (Austauschbarer Lithiumakku für Datensicherung)

*1 Verfügbare Kapazität für Anwenderkapazität.

HINWEIS: Bei Anzeige einer Meldung mit dem Hinweis auf einen niedrigen Akku-Ladestand ist der Akku auszuwechseln.

Uhr

Genauigkeit der Uhr *1

±65 Sekunden / Monat (Abweichung bei Zimmertemperatur und ausgeschalteter Netzzufuhr)

*1 Je nach Betriebstemperatur und Alter des Bildschirm kann die Uhr um -380 bis +90 s/Monat abweichen. Bei Systemen, für die diese Genauigkeit ungenügend ist, sollte der Anwender entsprechend überwachen und erforderliche Anpassungen durchführen.

Touch-Panel

Touch-Panel-Typ

Widerstandsfolie (analog)

Auflösung des Touch-Panels

1.024 x 1.024

Lebensdauer des Touch-Panels

Mindestens 1 Millionen Betätigungen

Funktionsschalter

HMIGTO3510: Acht Schalter (F1 bis F8).