Kenndaten der Anzeige

 

Anzeigetypen

TFT-Farb-LCD

Anzeigengröße

10,4 Zoll

Auflösung

640 x 480 Pixel (VGA)

Sichtbarer Bildschirmbereich

B 211,2 x H 158,4 mm (B 8.31 x H 6.24 in.)

Anzeigefarben

65.536 Farben (kein Blinken) / 16.384 Farben (Blinken)

Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED (kann nicht vom Anwender ausgetauscht werden). Sollte ein Austausch erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an eine lokale Vertretung.

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

50.000 Stunden oder mehr (Dauerbetrieb bei 25 °C (77 °F) vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50 %))

Helligkeitseinstellung

16 Stufen (angepasst per Touch-Panel oder Software)

Sprachschriften

ASCII: Codeseite 850) alphanumerisch (einschließlich europäischer Zeichen)

Chinesisch: (GB2312-80-Codes) Schriftarten für vereinfachtes Chinesisch

Japanisch: ANK 158, Kanji: 6,962 (JIS Standards 1 & 2) (einschl. 607 Nicht-Kanji-Zeichen)

Koreanisch: (KSC5601 - 1992 Codes) Hangul-Schriften

Taiwanesisch: Big 5 Codes) Schriftarten für traditionelles Chinesisch

Zeichengrößen

8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 und 32 × 32 Pixel-Schriftarten

Schriftgrößen

Die Breite kann bis zu 8 Mal erweitert werden, dasselbe gilt für die Höhe.*1

Text

8 x 8 Pixel

80 Zeichen pro Zeile, x 60 Zeilen

8 x 16 Pixel

80 Zeichen pro Zeile, x 30 Zeilen

16 Pixel

40 Zeichen pro Zeile, x 30 Zeilen

32 Pixel

20 Zeichen pro Zeile, x 15 Zeilen

*1 Sie können außer dem Textdrucker noch andere Drucker einrichten.