Zertifizierungen und Standards
Einige Produkte unterliegen keinerlei Zertifizierungsanforderungen. Einige Produkte sind noch nicht zertifiziert und standardisiert, jedoch für die Bewertung angemeldet.
In den nachfolgend aufgeführten Zertifizierungen und Standards sind möglicherweise auch solche enthalten, die für dieses Produkt noch nicht erhalten wurden. Die neuesten für dieses Produkt erworbenen Zertifizierungen und Standards ersehen Sie auf der Produktmarkierung oder unter folgender URL:
Schneider Electric hat dieses Produkt für unabhängige Tests und Qualifizierungen an externe Zertifizierungsbehörden übergeben. Diese Zertifizierungsstellen haben das Produkt für folgende Standards zertifiziert.
HMIG3U und HMIG5U
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 508 und CSA C22.2 No142, Industrielle Steuerungsgeräte
Alle Typen außer HMIG3U und HMIG5U
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No61010-2-201, Industrielle Steuerungsgeräte
Alle Typen
oUnderwriters Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 und CSA C22.2 No213, Elektrische Geräte zur Nutzung in gefährdeten Bereichen der Klasse 1, Bereich 2 Gefahrenbereiche (klassifiziert)
oIECEx / ATEX zur Nutzung in Zonen 2/22
oEAC-Zertifizierung (Russland, Weißrussland, Kasachstan)
oAmerican Bureau of Shipping (ABS)
oBureau Veritas (BV)
oChina Classification Society (CCS)
oDet Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL)
oLloyd’s Register (LR)
oRegistro Italiano Navale (RINA)
Konformität mit folgenden Standards
Europa:
CE
oRichtlinie 2014/35/EU (Niederspannung)
oRichtlinie 2014/30/EU (EMC)
oProgrammierbare Steuerungen: EN 61131-2
oEN61000-6-4
oEN61000-6-2
oRichtlinie 2014/34/EU (ATEX)
oEN60079-0
oEN60079-15
oEN60079-31
oRichtlinie 2014/53/EU (RTTE)
oEN300 328
oEN301 489
oEN60950-1
Australien
oRCM
oEN61000-6-4
Korea
oKC
oKN11
oKN61000-6-2
Schneider Electric hat dieses Produkt einer freiwilligen Prüfung auf die Einhaltung zusätzlicher Standards unterzogen. Die zusätzlich durchgeführten Tests und die herangezogenen Standards, unter denen die Tests duchgeführt wurden, sind detailliert unter Strukturelle Kenndaten angegeben.
Dieses Produkt ist auf folgende Umweltverordnungen/-richtlinien ausgelegt (auch wenn das Produkt möglicherweise nicht direkt in den Geltungsbereich der Verordnung/Richtlinie fällt).
oWEEE, Richtlinie 2012/19/EU
oRoHS, Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU
oRoHS China, Standard GB/T 26572
oREACH-Verordnung EC 1907/2006
Dieses Produkt enthält elektronische Platinen. Zur Entsorgung sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Dieses Produkt enthält Zellen bzw. Speicherbatterien, die bei Entsorgen des Produkts separat zu entsorgen sind (Richtlinie 2012/19/EU).
Informationen zur Entnahme und Entsorgung von Zellen und Batterien (Akkus) dieses Produkts erhalten Sie unter "Wartung" . Diese Batterien (Akkus) enthalten keinen Gewichtsanteil von Schwermetallen über dem Grenzwert gemäß Europäischer Richtlinie 2006/66/EC.