Serielle Schnittstelle (RS-232C und RS-422/RS-485) für COM1/COM2
HINWEIS: Informationen zum Anschluss von Steuerungen und anderen Geräten erhalten Sie im entsprechenden Gerätetreiber-Handbuch Ihrer Bildschirmbearbeitungs-Software.
Als Kommunikationsmethode kann über Ihre Software zwischen RS-232C und RS-422/RS-485 gewechselt werden.
Der serielle Schnittstelle ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Funktionserde) sind im Produkt miteinander verbunden. Wenn der serielle Schnittstellenstecker vom Typ D-Sub ist, schließen Sie den FG-Draht an das Gehäuse an.
HINWEIS: Wenden Sie den Nennstrom an.
D-Sub, 9-poliger Steckverbinder
Produktseite |
Pin-Nr. |
RS-232C |
||
---|---|---|---|---|
Signalbezeichnung |
Richtung |
Bedeutung |
||
![]()
|
1 |
CD |
Eingang |
Trägererkennung |
2 |
RD(RXD) |
Eingang |
Empfangsdaten |
|
3 |
SD(TXD) |
Ausgang |
Sendedaten |
|
4 |
ER(DTR) |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit |
|
5 |
SG |
– |
Signalerde |
|
6 |
DR(DSR) |
Eingang |
Betriebsbereitschaft |
|
7 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
8 |
CS(CTS) |
Eingang |
Senden möglich |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Eingang/– |
Aufgerufene Statusanzeige +5 Vdc 5% Ausgang 0,25 A*1 |
|
Gehäuse |
Gehäuseerde |
– |
Funktionserde FG (gemeinsam mit Signalerde SG) |
*1 Sie können für Pin Nr. 9 zwischen CI(RI) und VCC per Software wechseln. Der VCC-Ausgang ist nicht gegen Überstrom geschützt. Zur Vermeidung von Geräteschäden oder Funktionsstörungen ist nur der Nennstrom zu verwenden.
Interfit-Halterung ist #4-40 (UNC).
D-Sub, 9-poliger Steckverbinder
Produktseite |
Pin-Nr. |
RS-422/RS-485 |
||
---|---|---|---|---|
Signalbezeichnung |
Richtung |
Bedeutung |
||
![]()
|
1 |
RDA |
Eingang |
Empfangsdaten A (+) |
2 |
RDB |
Eingang |
Empfangsdaten B (-) |
|
3 |
SDA |
Ausgang |
Sendedaten A (+) |
|
4 |
ERA |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit A (+) |
|
5 |
SG |
– |
Signalerde |
|
6 |
CSB |
Eingang |
Senden möglich B (-) |
|
7 |
SDB |
Ausgang |
Sendedaten B (-) |
|
8 |
CSA |
Eingang |
Senden möglich A (+) |
|
9 |
ERB |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit B (-) |
|
Gehäuse |
Gehäuseerde |
– |
Funktionserde FG (gemeinsam mit Signalerde SG) |
Interfit-Halterung ist #4-40 (UNC).