Umgebungsbedingungen

Box-Modul / Display-Modul

Physische Umgebung

Umgebungstemperatur

0...60 °C (32...140 °F) (außer HMIDT752 und HMIDT952)

0...55 °C (32...131 °F) (HMIDT752 und HMIDT952)

Lagertemperatur

-20...60 °C (-4...140 °F)

Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit

10%...90% RH (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger)

Luftreinheit (Staub)

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten)

Verschmutzungsgrad

Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet.

Korrosive Gase

Frei von korrosiven Gasen

Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe)

800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger)

Mechanische Kenndaten

Vibrationsfestigkeit

Entspricht IEC/EN 61131-2

5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in)

9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2

X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten)

Stoßfestigkeit

Entspricht IEC/EN 61131-2

147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal

Elektrische Betriebsumgebung

schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst

IEC 61000-4-4

2 kV: Stromanschluss (Anzeigegerät)

1 kV: Signalanschlüsse

Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen

Kontaktentladungsmethode: 6 kV

Luftentladungsmethode: 8 kV

(IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3)

HINWEIS: Überprüfen Sie die Kenndaten hinsichtlich speziellen Bedingungen oder Warnhinweise zu diesem Produkt, wenn Sie eine der Optionen dieses Produkts verwenden möchten.

Anforderungen an die Luftqualität

Betreiben und lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind:

oKorrosive Chemikalien: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten.

oEntflammbare Chemikalien: organische Lösungsmittel.

Caution_Color.gifVORSICHT

FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT

Sorgen Sie dafür, dass das Gehäuse des Geräts vor Eindringen von Wasser, Flüssigkeiten sowie Metall- und Drahtstücken geschützt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.