Austausch der Systemkarte (CFast-Karte)

 

Die Systemkarte ist eine CFast-Karte mit darauf installiertem Betriebssystem.

Verwenden Sie zum Austausch der Systemkarte eine CFast-Karte von Schneider Electric. Siehe "Zubehör" .

HINWEIS

DATENVERLUST

Verwendung einer CFast-Karte:

oDie CFast-Kartendaten sollten regelmäßig gesichert werden, da die Lebensdauer der CFast-Karte begrenzt ist, und es jederzeit zum unerwarteten Datenverlust kommen kann.

oWährend des Zugriffs auf eine CFast-Karte dürfen Sie dieses Produkt niemals ausschalten, zurücksetzen oder die CFast-Karte einführen oder entfernen.

oSchalten Sie dieses Produkt aus, wenn Sie die CFast-Karte einführen oder entfernen.

oÜberrüfen Sie die korrekte Ausrichtung der CFast-Karte, bevor Sie sie in den vorgesehenen Steckplatz einführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Informationen zur Sicherung Ihrer CFast-Karte, die als Systemkarte verwendet wird, erhalten Sie auf der Systemsicherungs-Software auf der mitgelieferten Wiederherstellungs-DVD.

HINWEIS

DATENVERLUST

Verwendung einer CFast-Karte:

oDie CFast-Karte sollte nicht in Bereichen statischer Elektrizität oder elektromagneticher Wellen aufbewahrt werden.

oAuch die Aufbewahrung der CFast-Karte in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizungen oder anderen Bereichen, an denen es zu hohen Temperaturen kommen kann, sollte vermieden werden.

oBiegen Sie die CFast-Karte nicht.

oLassen Sie die CFast-Karte nicht fallen oder gegen einen anderen Gegenstand prallen.

oSetzen Sie die CFast-Karte keiner Feuchtigkeit aus.

oBerühren Sie nicht die Kontaktstifte der CFast-Karte.

oZerlegen oder verändern Sie die CFast-Karte nicht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

 

Schritt

Aktion

1

Schalten Sie dieses Produkt AUS.

2

Entfernen Sie das Box-Modul vom Display-Modul.

HINWEIS: Siehe Montage .

3

Öffnen Sie die Systemkartenabdeckung gemäß Abbildung in Pfeilrichtung.

G-SE-0026670.1.gif-high.gif

 

 

1   Systemkartenabdeckung

2   Box-Modul

4

Betätigen Sie die Auswurftaste einmal, um sie zu entriegeln, und ziehen Sie die Karte heraus.

G-SE-0027296.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Bewahren Sie die CFast-Karte nach ihrer Verwendung in ihrem Behälter oder an einem anderen sicheren Ort auf.

1   Auswurftaste

2   Systemkarte

5

Führen Sie die CFast-Karte mit der Vorderseite nach unten in den Systemkartensteckplatz ein, und schieben Sie sie hinein, bis die Auswurftaste herausgedrückt wird.

G-SE-0026672.1.gif-high.gif

 

 

1   Systemkarte

6

Schließen Sie die Systemkartenabdeckung.

7

Befestigen Sie das Box-Modul auf dem Display-Modul.