Zertifizierungen und Standards

 

Einige Produkte unterliegen keinerlei Zertifizierungsanforderungen. Einige Produkte sind noch nicht zertifiziert und standardisiert, jedoch für die Bewertung angemeldet.

 

In den nachfolgend aufgeführten Zertifizierungen und Standards sind möglicherweise auch solche enthalten, die für dieses Produkt noch nicht erhalten wurden. Die neuesten für dieses Produkt erworbenen Zertifizierungen und Standards ersehen Sie auf der Produktmarkierung oder unter folgender URL:

www.schneider-electric.com

Behördliche Zertifizierungen

oUnderwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No61010-2-201, Industrielle Steuerungsgeräte

oUnderwriters Laboratories Inc., UL 121201 und CSA C22.2 No213, Elektrische Geräte zur Nutzung in gefährdeten Bereichen der Klasse 1, Bereich 2 Gefahrenbereiche (klassifiziert)

oIECEx / ATEX zur Nutzung in Zonen 2/22

oEAC-Zertifizierung (Russland, Weißrussland, Kasachstan)

Konformität mit folgenden Standards

Europa:

CE

oRichtlinie 2014/30/EU (EMC)

oProgrammierbare Steuerungen: EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oRichtlinie 2014/34/EU (ATEX)

oEN60079-0

oEN60079-15

oEN60079-31

Australien

oRCM

oAS/NZS CISPR11 (EN55011)

Korea

oKC

oKN11

oKN61000-6-2

Qualifizierungsstandards

Schneider Electric hat dieses Produkt einer freiwilligen Prüfung auf die Einhaltung zusätzlicher Standards unterzogen. Die zusätzlich durchgeführten Tests und die herangezogenen Standards, unter denen die Tests duchgeführt wurden, sind detailliert unter Strukturelle Kenndaten angegeben.

Gefährliche Substanzen

Dieses Produkt ist auf folgende Umweltverordnungen/-richtlinien ausgelegt (auch wenn das Produkt möglicherweise nicht direkt in den Geltungsbereich der Verordnung/Richtlinie fällt).

oWEEE, Richtlinie 2012/19/EU

oRoHS, Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU

oRoHS China, Standard GB/T 26572

oREACH-Verordnung EC 1907/2006

Entsorgung (WEEE)

Dieses Produkt enthält elektronische Platinen. Zur Entsorgung sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Dieses Produkt enthält Zellen bzw. Speicherbatterien, die bei Entsorgen des Produkts separat zu entsorgen sind (Richtlinie 2012/19/EU).

Informationen zur Entnahme und Entsorgung von Zellen und Batterien (Akkus) dieses Produkts erhalten Sie unter Wartung. Diese Batterien (Akkus) enthalten keinen Gewichtsanteil von Schwermetallen über dem Grenzwert gemäß Europäischer Richtlinie 2006/66/EC.

Europäische Konformität (CE-Kennzeichnung)

Die in der vorliegenden Dokumentation beschriebenen Produkte entsprechen den geltenden europäischen Richtlinien bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und Niederspannung (CE-Kennzeichnung), wenn sie in den in der relevanten Dokumentation ausgewiesenen Anwendungen verwendet werden, für die die Produkte speziell konzipiert wurden, und nur in Verbindung mit zugelassenen Produkten von Drittherstellern.

KC-Kennzeichnungen

G-SE-0015025.4.gif-high.gif