Montage an das Box-Modul

 

Sie können die Isolierungseinheit an der Rückseite des Box-Moduls oder in der Montageplatte montieren. Weitere Informationen zur Befestigung der Isolierungseinheit an der Montageplatte erhalten Sie in der Kurzanleitung zur Isolierungseinheit.

HINWEIS: Bei angebrachter Befestigungshalterung kann keine Isolierungseinheit angebracht werden.

 

Schritt

Aktion

1

Überprüfen Sie die Stellen der zwei Schraubenlöcher an der Vorderseite des Box-Moduls.

G-SE-0070132.1.gif-high.gif 

1   Schraubenloch

2

Montieren Sie eine der in der Isolierungseinheit befindlichen zwei Befestigungsschrauben am Box-Modul. Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in).

G-SE-0025373.2.gif-high.gif 

1   Befestigungsschraube

A   Box-Modul

3

Bringen Sie die Isolierungseinheit am Box-Modul an.

G-SE-0025374.2.gif-high.gif 

2   Isolierungseinheit

A   Box-Modul

4

Schieben Sie die Isolierungseinheit in Pfeilrichtung, so dass sie sich an der Schraube aus Schritt 2 einhängt.

G-SE-0025375.2.gif-high.gif 

A   Box-Modul

5

Sichern Sie die Isolierungseinheit mit einer weiteren Befestigungsschraube. Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 N•m (4,4 lb-in).

G-SE-0025376.2.gif-high.gif 

A   Box-Modul

HINWEIS:

oBringen Sie die Isolierungseinheit auf einer stabilen Oberfläche an. Lassen Sie die Isolierungs­einheit nicht an ihrem Kabel hängen.

oVorsicht bei der Verdrahtung. Sich überlappende Kabel können Störungen verursachen.

oAchten Sie bei der Befestigung der Isolierungseinheit am Box-Modul auf die Befestigungsposition.

oZur Montage beachten Sie bitte die Darstellung unten.

G-SE-0070133.1.gif-high.gif