Austauschen der Installationsdichtung
Die Installationsdichtung bietet Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.
|
HINWEIS |
|
ALTERN DER DICHTUNG |
|
oUntersuchen Sie die Dichtung entsprechend Ihrer Betriebsumgebung in regelmäßigen Abständen. oWechseln Sie die Dichtung mindestens ein Mal pro Jahr oder sobald sichtbare Kratzer und Verschmutzungen festgestellt werden. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Einsetzen der Installationsdichtung
|
Schritt |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
Legen Sie das Display-Modul mit der Anzeige nach unten auf eine flache, ebene Oberfläche. |
|
2 |
Entfernen Sie die Dichtung vom Display-Modul. |
|
3 |
Setzen Sie die neue Dichtung im Display-Modul ein. Führen Sie die Überstände der vier Ecken der Dichtung in die entsprechenden Löcher in den Ecken des Display-Moduls ein. Je nach Typ sind möglicherweise weitere Überstände vorhanden. Führen Sie die Überstände gemäß folgender Abbildung (rechts) ein. HINWEIS: Bei Verwendung eines Werkzeugs zum Einsetzen der Dichtung ist darauf zu achten, dass dabei die Gummidichtung nicht beschädigt wird.
1 Installationsdichtung 2 Hervorstehender Punkt |
Die Dichtung muss ordnungsgemäß in die Fuge eingesetzt werden, damit die Feuchtigkeitsschutzart für das Display-Modul gewährleistet ist.