EXPERTSetParam: Anpassen der Parameter eines HSC
Beschreibung des Funktionsbausteins
Dieser administrative Funktionsbaustein ändert den Wert eines Parameters eines HSC.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
EXPERT_REF_IN |
Referenz auf den EXPERT-Funktionsbaustein. Darf während der Ausführung des Funktionsbausteins nicht geändert werden. |
|
Execute |
BOOL |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. |
Param |
Zu lesender Parameter. |
|
ParamValue |
DINT |
Zu schreibender Parameter. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
---|---|---|
EXPERT_REF_OUT |
Referenz auf den EXPERT-Funktionsbaustein. |
|
Done |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Parameter erfolgreich geschrieben wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
Busy |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
Error |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
ErrID |
Wenn Error dem Wert TRUE entspricht: Typ des erkannten Fehlers. |
HINWEIS: Weitere Informationen zu den Pins Done, Busy und Execution finden Sie unter Allgemeine Informationen zur Funktionsbausteinverwaltung.
Hinzufügen des Funktionsbausteins EXPERTSetParam
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Wählen Sie im Software-Katalog die Registerkarte Bibliotheken und klicken Sie auf Bibliotheken. Wählen Sie Steuerung > M241 > M241 HSC > Administrative > EXPERTSetParam in der Liste, ziehen Sie es auf das POU-Fenster und legen Sie es dort ab. |
2 |
Verbinden Sie den Eingang EXPERT_REF_IN mit dem Ausgang HSC_REF des HSC. |