Typ "Frequenzmesser" - Überblick

Überblick

Der Typ Frequenzmesser ist ein Zähler, der bis zu 2 schnelle oder standardmäßige Eingänge verwendet. Der M241 Logic Controller kann bis zu 4 Hochgeschwindigkeitszähler vom Typ Frequenzmesser nutzen.

Typ „Frequenzmesser“ - Modus

Der Frequenzmesser-Zähler misst die Frequenz von Ereignissen. Die Frequenz ist die Anzahl von Ereignissen pro Sekunde (Hz).

Leistung

Die maximal Wenn der Prellfilterwert 0,002 ms ist, beträgt die maximale Frequenz 200 kHz.

Die maximal zulässige Frequenz an einem Standardeingang beträgt 1 kHz, wenn der Prellfilterwert 0,5 ms entspricht. Bei einem Prellfilterwert von 1 ms beträgt die maximale Frequenz 500 Hz.