Ethernet-Port

Überblick

Die Steuerungen der Baureihe TM241CE••• sind mit einem Ethernet-Kommunikationsport ausgestattet.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des Ethernet-Ports an der Steuerung:

G-SE-0029010.1.gif-high.gif

 

 

Merkmale

In der folgenden Tabelle werden die Ethernet-Kenndaten beschrieben:

Merkmal

Beschreibung

Funktion

Modbus TCP/IP

Steckverbindungstyp

RJ45

Automatische Verhandlung

von 10 M Halbduplex bis 100 M Vollduplex

Kabeltyp

Geschirmt

Automatische Crossover-Erkennung

Ja

Pin-Belegung

Die nachstehende Abbildung zeigt die Pin-Belegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbindung:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Steckkontakte der RJ45-Ethernet-Steckverbindung beschrieben:

Pin-Nr.

Signal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

HINWEIS: Die Steuerung unterstützt die Kabelfunktion MDI/MDIX Auto-Crossover. Die Verwendung spezieller Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port (Verbindungen ohne Ethernet-Hub oder -Schalter) ist nicht erforderlich.

HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsun­terbrechungen (< 1 Sekunde) zeigt der Netzwerk-Status möglicherweise nicht an.

Status-LED

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LED der RJ45-Steckverbindung:

G-SE-0029413.2.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle wird die Ethernet-Status-LED beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

LED

Farbe

Status

Beschreibung

1

Ethernet-Verbindung

Grün/Gelb

Aus

Keine Verbindung

Leuchten Gelb

Verbindung mit 10 Mbit/s

Leuchten Grün

Aktivität mit 100 Mbit/s

2

Ethernet-Aktivität

Grün

Aus

Keine Aktivität

Ein

Es werden Daten gesendet oder empfangen.