Die serielle Leitung 2 dient der Kommunikation mit Geräten, die das Modbus-Protokoll (als Master oder Slave) und das ASCII-Protokoll (Drucker, Modem usw.) unterstützen, und stellt einen RS485-Anschluss bereit.
|
Merkmal |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Funktion |
RS485 |
|
|
Steckverbindungstyp |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
|
Isolation |
Nicht potentialgetrennt |
|
|
Max. Baudrate |
1.200 bis 115.200 Bit/s |
|
|
Kabel |
Typ |
Geschirmt |
|
Maximale Länge |
15 m (49 ft) für RS485 |
|
|
Polarisierung |
Für den Verbindungsaufbau wird die Softwarekonfiguration verwendet, wenn der Knoten als Master konfiguriert ist. 560-Ω-Widerstände sind optional. |
|
|
5-VDC-Spannungsversorgung für RS485 |
Nein |
|
Die nachstehende Abbildung zeigt die Pins der abnehmbaren Klemmenleiste:
|
Pin |
RS485 |
|---|---|
|
MASSE |
0 V (COM) |
|
Schirmung |
Schirmung |
|
D0 |
D0 (B-) |
|
D1 |
D1 (A+) |
Siehe Abbau der Klemmenleiste.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LED:
In der folgenden Tabelle wird die Status-LED für die serielle Leitung 2 beschrieben:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
|
SL2 |
Serielle Leitung 2 |
Grün |
Ein |
Verweist auf Aktivität auf der seriellen Leitung 2. |
|
Aus |
Keine serielle Kommunikation vorhanden. |
|||