Zubehör

Überblick

In diesem Abschnitt werden Zubehör und Kabel beschrieben.

Zubehör

Referenz

Beschreibung

Verwendung

Größe

TMASD1

SD-Karte

Aktualisierung der Steuerungsfirmware, Initialisierung einer Steuerung mit einer neuen Anwendung oder Klonen einer Steuerung, Verwalten von Benutzerdateien, .

1

TMAT2CSET

Satz aus 5 abnehmbaren Schraubklemmenleisten.

Verbindung der integrierten M241 Logic Controller-E/A.

1

TMAT2PSET

Satz aus 5 abnehmbaren Schraubklemmenleisten.

Verbindung der 24-VDC-Spannungsversorgung.

1

NSYTRAABV35

Abschlussklammern

Befestigung des Steuerungs- oder Empfängermoduls und der zugehörigen Erweiterungsmodule auf einer Tragschiene (DIN-Schiene)

1

TM2XMTGB

Erdungsschiene

Verbindung von Kabelschirm und Modul mit der Funktionserde.

1

TM200RSRCEMC

Abzieh-Masseklammer

Anbringung und Verbindung der Erde mit der Kabelabschirmung.

25er-Pack

Kabel

Referenz

Beschreibung

Details

Länge

TCSXCNAMUM3P

Kabelsatz für Terminal-Port/USB-Port

Vom USB-mini-Port des Typs B am M241 Logic Controller zum USB-Port am PC-Terminal

3 m

(10 ft)

BMXXCAUSBH018

Kabelsatz für Terminal-Port/USB-Port

Vom USB-mini-Port des Typs B am M241 Logic Controller zum USB-Port am PC-Terminal

HINWEIS: Dieses geschirmte und geerdete USB-Kabel eignet sich für langfristige Verbindungen.

1,8 m

(5.9 ft)

490NTW000••

Geschirmtes Ethernet-Kabel für DTE-Verbindungen

Standardkabel, an beiden Enden ausgestattet mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE

CE-konform

2, 5, 12, 40 oder 80 m

(262.47, 39.37, 65.6, 131.23, oder 164 ft)

490NTW000••U

Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE ausgestattet

UL-konform

2, 5,12, 40 oder 80 m

(6.56,16.4, 39.37, 131.23 oder 262.47 ft)

TCSECE3M3M••S4

Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet

CE-konform

1, 2, 3, 5 oder 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)

TCSECU3M3M••S4

Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet

UL-konform

1, 2, 3, 5 oder 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)