Maximale Hardwarekonfiguration

Einführung

Der M241 Logic Controller ist ein Steuerungssystem, das eine Komplettlösung mit optimierten Konfigurationen und erweiterbarer Architektur bereitstellt.

Prinzip der lokalen und dezentralen Konfiguration

Die folgende Abbildung definiert die lokale und dezentrale Konfiguration:

G-SE-0033416.3.gif-high.gif

 

(1)   Lokale Konfiguration

(2)   Dezentrale Konfiguration

M241 Logic Controller-Architektur bei lokaler Konfiguration

Eine optimierte lokale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:

oM241 Logic Controller

oTM4-Erweiterungsmodule

oTM3-Erweiterungsmodule

oTM2-Erweiterungsmodule

Die Architektur der M241 Logic Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer lokalen Konfiguration:

G-SE-0033398.1.gif-high.gif

 

(A)   Erweiterungsmodule (maximal 3)

(B)   Erweiterungsmodule (maximal 7)

HINWEIS: Die im Folgenden gezeigte Installation eines TM2-Moduls hinter einem TM3-Modul ist unzulässig:

G-SE-0032707.2.gif-high.gif

 

 

M241 Logic Controller-Architektur bei dezentraler Konfiguration

Eine optimierte dezentrale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:

oM241 Logic Controller

oTM4-Erweiterungsmodule

oTM3-Erweiterungsmodule

oTM3-Sender- und Empfängermodule

Die Architektur der M241 Logic Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.

HINWEIS: TM2-Module dürfen nicht in Konfigurationen verwendet werden, in denen TM3-Sender- und -Empfängermodule enthalten sind.

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer dezentralen Konfiguration:

G-SE-0033396.3.gif-high.gif

 

(1)   Logic Controller und Module

(C)   TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7)

Maximale Anzahl an Modulen

Die folgende Tabelle zeigt die maximal unterstützte Konfiguration:

References

Maximum

Konfigurationstyp

TM241••••

7 TM3/TM2-Erweiterungsmodule

Lokal

TM241••••

3 Erweiterungsmodule TM4

Lokal

TM3XREC1

7 TM3-Erweiterungsmodule

Dezentral

HINWEIS: TM3-Sender- und -Empfängermodule werden in der maximalen Anzahl der Erweiterungsmodule nicht berücksichtigt.

HINWEIS: Die Konfiguration mit TM4-, TM3- und TM2-Erweiterungsmodulen wird von EcoStruxure Machine Expert-Software im Fenster Konfiguration bestätigt.

HINWEIS: In manchen Umgebungen kann eine maximale Konfiguration, die Module mit hohem Stromverbrauch umfasst und in der die maximal zulässige Entfernung zwischen den TM3-Sender- und -Empfängermodulen genutzt wird, Kommunikationsprobleme mit dem Bus zur Folge haben, selbst wenn die EcoStruxure Machine Expert-Software diese Konfiguration unterstützt. In einem solchen Fall müssen Sie den Verbrauch der gewählten Module sowie die für Ihre Anwendung erforderliche Mindestkabeldistanz analysieren und eventuell versuchen, ihre Auswahl zu optimieren.