Die Baureihe der TM3-Erweiterungsmodule umfasst:
oDigitalmodule, die folgendermaßen untergliedert werden:
oAnalogmodule, die folgendermaßen untergliedert werden:
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten:
oTM3-E/A-Digitalmodule – Hardwarehandbuch
oTM3-E/A-Analogmodule – Hardwarehandbuch
oTM3-E/A-Expertenmodule – Hardwarehandbuch
oTM3-Sicherheitsmodule – Hardwarehandbuch
oTM3-Sender- und -Empfängermodule – Hardwarehandbuch
Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|
8 |
Standardeingänge |
120 VAC 7,5 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standardeingänge |
24 VDC 5 mA |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Ausgangsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
8 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
16 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,5 A pro Ausgang |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
TM3DQ16TK |
16 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
16 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend) |
24 VDC Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-E/A-Kombimodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|
4 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
4 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
4 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
4 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten / 3,81 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
||
16 |
Standardeingänge |
24 VDC 7 mA |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
8 |
Relaisausgänge |
24 VDC / 240 VAC Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang |
Die nachstehende Tabelle enthält die analogen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Auflösung |
Kanäle |
Kanaltyp |
Modus |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|---|
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
2 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
2 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
8 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0...20 mA erweitert 4...20 mA erweitert |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
8 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0...20 mA erweitert 4...20 mA erweitert |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA Thermoelement PT100/1000 NI100/1000 |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
|
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA Thermoelement PT100/1000 NI100/1000 |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
|
TM3TI4D |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
Thermoelement |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
TM3TI4DG |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
Thermoelement |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
8 |
Eingänge |
Thermoelement NTC / PTC Ohmmeter |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
|
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
8 |
Eingänge |
Thermoelement NTC / PTC Ohmmeter |
Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm |
Die nachstehende Tabelle enthält die TM3analogen -Ausgangsmodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Auflösung |
Kanäle |
Kanaltyp |
Modus |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|---|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
2 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
2 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
Die nachstehende Tabelle enthält die analogen TM3-E/A-Kombimodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Auflösung |
Kanäle |
Kanaltyp |
Modus |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|---|---|---|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm |
|
2 |
Ausgänge |
||||
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
4 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm |
|
2 |
Ausgänge |
||||
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
2 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA Thermoelement PT100/1000 NI100/1000 |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
1 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
||
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen |
2 |
Eingänge |
0...10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA Thermoelement PT100/1000 NI100/1000 |
Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm |
|
12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen |
1 |
Ausgänge |
0 bis 10 VDC -10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
Die nachstehende Tabelle enthält das TM3-Experten-Erweiterungsmodul mit entsprechenden Klemmentypen:
Bestellnummer |
Beschreibung |
Klemmentyp/Abstand |
---|---|---|
TeSys-Modul |
4 Frontanschlüsse RJ-45 1 Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm |
Diese Tabelle enthält die TM3-Sicherheit-Module mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:
Bestellnummer |
Funktion Kategorie |
Kanäle |
Kanaltyp |
Spannung Strom |
Klemmentyp |
---|---|---|---|---|---|
1 Funktion, bis zu Kategorie 3 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingang |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start (2) |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 3 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingang |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start (2) |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 4 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
1 Funktion, bis zu Kategorie 4 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
2 Funktionen, bis zu Kategorie 3 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
2 Funktionen, bis zu Kategorie 3 |
2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
3 Funktionen, bis zu Kategorie 4 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
3 Funktionen, bis zu Kategorie 4 |
1 oder 2 (1) |
Sicherheitseingänge |
24 VDC 100 mA max. |
3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Start |
Eingang |
||||
3 parallel |
Relaisausgänge Schließer |
24 VDC / 230 VAC Max. 6 A pro Ausgang |
|||
(1) Abhängig von externer Verdrahtung (2) Nicht überwachter Start |
TM3-Sender- und Empfängermodule
Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-Sender-/Empfänger-Erweiterungsmodule: