Echtzeituhr (RTC)

Überblick

Der M241 Logic Controller ist mit einer RTC ausgestattet, die Systemdatum und -uhrzeit übermittelt und Funktionen mit Echtzeituhr-Bedarf unterstützt. Damit die Uhrzeit auch ohne Spannungsversorgung aufrechterhalten werden kann, ist eine nicht-wiederaufladbare Batterie erforderlich (siehe Referenz unten). Eine Batterie-LED an der Frontseite der Steuerung verweist darauf, ob die Batterie leer ist oder fehlt.

Die folgende Tabelle zeigt, wie eine RTC-Abweichung verwaltet wird:

RTC-Merkmal

Beschreibung

RTC-Abweichung

Weniger als 60 Sekunden pro Monat ohne Kalibrierung durch den Benutzer bei 25 °C (77 °F).

Batterie

Die Steuerung verfügt über eine Batterie.

Bei Ausfall der Spannungsversorgung übernimmt die Backup-Batterie die Verwaltung der RTC für die Steuerung.

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Batterie:

Eigenschaften

Beschreibung

Verwendung

Im Fall eines vorübergehenden Stromausfalls versorgt die Batterie die RTC.

Lebensdauer der Backup-Batterie

Mindestens 2 Jahre bei max. 25 °C (77 °F). Höhere Temperaturen verkürzen die Dauer.

Batterie-Überwachung

Ja

Auswechselbar

Ja

Typ der Steuerungsbatterie

Lithium-Kohlenstoffmonofluorid-Batterie, Typ Panasonic BR2032

Einsetzen und Auswechseln der Batterie

Lithium-Batterien sind zwar aufgrund ihres langsamen Entladens und ihrer langen Lebensdauer vorzuziehen, sie stellen jedoch eine Gefahr für Personal, Geräte und Umwelt dar und müssen ordnungsgemäß gehandhabt werden.

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR

oAlle Batterien sind durch Batterien desselben Typs zu ersetzen.

oHalten Sie sich an alle Anweisungen des Batterieherstellers.

oEntfernen Sie alle herausnehmbaren Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen.

oVerbrauchte Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln bzw. zu entsorgen.

oSchützen Sie die Batterien vor potenziellen Kurzschlüssen.

oDie Batterien dürfen weder aufgeladen noch zerlegt, über 100 °C erhitzt oder verbrannt werden.

oVerwenden Sie ausschließlich Ihre Hände oder isolierte Werkzeuge, wenn Sie Batterien herausnehmen oder auswechseln.

oAchten Sie beim Einlegen und beim Anschluss neuer Batterien auf die richtige Polarität.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die Spannungszufuhr der Steuerung.

2

Lösen Sie die Batteriehalterung mithilfe eines isolierten Schraubendrehers.

G-SE-0029396.2.gif-high.gif

 

 

3

Schieben Sie die Batteriehalterung aus der Steuerung.

G-SE-0029397.1.gif-high.gif

 

 

4

Entnehmen Sie die Batterie aus ihrer Halterung.

G-SE-0026938.1.gif-high.gif

 

 

5

Legen Sie die neue Batterie in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen auf der Batterie.

G-SE-0026939.1.gif-high.gif

 

 

6

Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in die Steuerung ein und stellen Sie dabei sicher, dass die Verriegelung mit einem Klicken einrastet.

G-SE-0026940.1.gif-high.gif

 

 

7

Schieben Sie die Batteriehalterung in die Steuerung ein.

G-SE-0029398.1.gif-high.gif

 

 

8

Schalten Sie den M241 Logic Controller ein.

9

Stellen Sie die interne Uhr. Detaillierte Informationen zur internen Uhr finden Sie im  - Programmierhandbuch.

HINWEIS: Die Batterien in Steuerungen dürfen nur durch Batterien eines in dieser Dokumentation angegebenen Typs ersetzt werden. Andernfalls ist Brand- oder Explosionsgefahr gegeben.

Warning_Color.gifWARNUNG

BRAND- ODER EXPLOSIONSGEFAHR DURCH UNGEEIGNETE BATTERIEN

Wechseln Sie die Batterien nur gegen Batterien eines identischen Typs aus: Panasonic Typ BR2032.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.