Es gibt verschiedene Methoden, um die IP-Adresse der hinzugefügten Ethernet-Schnittstelle der Steuerung zuzuweisen:
oAdressenzuweisung über den DHCP-Server
oAdressenzuweisung über den BOOTP-Server
oFeste IP-Adresse
oPost-Konfigurationsdatei. Wenn eine Post-Konfigurationsdatei vorhanden ist, hat diese Methode vor den anderen Vorrang.
Die IP-Adresse kann auch dynamisch geändert werden:
oÜber die Registerkarte Kommunikationseinstellungen in EcoStruxure Machine Expert
oÜber den Funktionsbaustein changeIPAddress
HINWEIS: Falls die verwendete Adressierungsmethode fehlschlägt, wird für die Verbindung eine Standard-IP-Adresse verwendet, die aus der MAC-Adresse abgeleitet wird.
Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtigtes Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVergewissern Sie sich, dass im Netzwerk oder auf der dezentralen Verbindung nur eine Master-Steuerung konfiguriert ist. oStellen Sie sicher, dass alle Geräte über eindeutige Adressen verfügen. oErfragen Sie Ihre IP-Adresse bei Ihrem Systemadministrator. oVergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des Geräts eindeutig ist, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. oWeisen Sie dieselbe IP-Adresse keinem anderen Gerät im Netzwerk zu. oAktualisieren Sie die IP-Adresse nach dem Klonen einer Anwendung, die auf eine Ethernet-Kommunikation mit eindeutigen Adressen zurückgreift. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Systemadministrator über die zugewiesenen IP-Adressen im Netzwerk und im Subnetz Buch führt und dass er über alle durchgeführten Konfigurationsänderungen unterrichtet wird.
Das nachstehende Diagramm zeigt die verschiedenen Typen von Adresssystemen für die Steuerung:
HINWEIS: Wenn ein Gerät für die Verwendung der Adressierungsmethoden DHCP oder BOOTP programmiert wurde, kann es keine Verbindung zum jeweiligen Server aufnehmen, da die Steuerung die Standard-IP-Adresse verwendet. Der Request wird ständig wiederholt.
Der IP-Prozess wird in den folgenden Fällen neu gestartet:
oNeustart der Steuerung
oErneuter Anschluss des Ethernet-Kabels
oAnwendungsdownload (falls sich IP-Parameter ändern)
oNach einer gescheiterten Adressierung wurde der DHCP- bzw. der BOOTP-Server gefunden.
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Ethernet_1.
Hinweis: Wenn Sie sich im Online-Modus befinden, werden beide Fenster angezeigt, Sie können die Daten jedoch nicht bearbeiten. Wenn Sie sich im Offline-Modus befinden, wird das Fenster Konfigurierte Parameter angezeigt. Hier ist eine Bearbeitung möglich.
In der folgenden Tabelle werden die konfigurierten Parameter beschrieben:
Konfigurierte Parameter |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Netzwerkname |
Dient als Gerätename zum Abrufen der IP-Adresse über DHCP, max. 15 Zeichen. |
|
IP-Adresse nach DHCP |
Die IP-Adresse wird vom DHCP-Server bezogen. |
|
IP-Adresse nach BOOTP |
Die IP-Adresse wird vom BOOTP-Server bezogen. |
|
Feste IP-Adresse |
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse werden vom Benutzer definiert. |
|
Ethernet-Protokoll |
Verwendeter Protokolltyp (Ethernet 2 oder IEEE 802.3) HINWEIS: Wenn Sie das Ethernet-Protokoll ändern, muss die Steuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit sie diese Änderung erkennt. |
|
Übertragungsrate |
Geschwindigkeit und Duplex befinden sich im Auto-Negotiation-Modus (automatische Verhandlung). |
x ist das 5. Byte und y ist das 6. Byte der MAC-Adresse der Schnittstelle. Beispiel: Lautet die MAC-Adresse 00:80:F4:4E:02:5D, dann ist die IP-Adresse 10.12.2.93
Die Standard-IP-Adresse lautet 10.10.x.x.
Die letzten beiden Stellen in der Standard-IP-Adresse entsprechen dem Dezimal-Äquivalent der letzten beiden Hexadezimal-Bytes der MAC-Adresse des Ports.
Die MAC-Adresse des Ports ist auf dem Etikett an der Vorderseite der Steuerung angegeben.
Die Standard-Subnetzmaske ist die Standard-Subnetzmaske für Klasse A, 255.0.0.0.
HINWEIS: Eine MAC-Adresse wird im hexadezimalen Format und eine IP-Adresse im Dezimalformat angegeben. Konvertieren Sie die MAC-Adresse in ein Dezimalformat.
Beispiel: Wenn die MAC-Adresse 00.80.F4.01.80.F2 ist, lautet die Standard-IP-Adresse 10.10.128.242.
Die IP-Adresse ist mit Folgendem verknüpft:
omit einem Gerät (dem Host)
omit dem Netzwerk, an das das Gerät angeschlossen ist
Eine IP-Adresse besteht immer aus einem Code mit 4 Bytes.
Die Verteilung dieser Bytes auf die Netzwerkadresse und die Geräteadresse kann variieren. Diese Verteilung wird durch die Adressklassen definiert.
Die verschiedenen Klassen für IP-Adressen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Adressklasse |
Byte 1 |
Byte 2 |
Byte 3 |
Byte 4 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A |
0 |
Netzwerk-ID |
Host-ID |
|||||
Klasse B |
1 |
0 |
Netzwerk-ID |
Host-ID |
||||
Klasse C |
1 |
1 |
0 |
Netzwerk-ID |
Host-ID |
|||
Klasse D |
1 |
1 |
1 |
0 |
Multicast-Adresse |
|||
Klasse E |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Adresse für die zukünftige Verwendung reserviert |
Die Subnetzmaske wird verwendet, um mehrere physische Netzwerke mit einer einzigen Netzwerkadresse zu adressieren. Durch die Maske werden das Subnetz und die Geräteadresse in der Host-ID getrennt.
Man erhält die Subnetzadresse, indem die Bits der IP-Adresse, die den Positionen der Maske entsprechen, die 1 enthalten, beibehalten und die restlichen durch 0 ersetzt werden.
Umgekehrt erhält man die Subnetzmaske des Host-Geräts, indem die Bits der IP-Adresse, die den Positionen der Maske entsprechen, die 0 enthalten, beibehalten und die restlichen durch 1 ersetzt werden.
Beispiel für eine Subnetzadresse:
IP-Adresse |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
Subnetzmaske |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
Subnetzadresse |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
HINWEIS: Wenn kein Gateway vorhanden ist, kommuniziert das Gerät nicht in seinem Subnetz.
Das Gateway ermöglicht, dass eine Nachricht an ein Gerät geleitet wird, das sich nicht im aktuellen Netzwerk befindet.
Wenn kein Gateway vorhanden ist, lautet die Gateway-Adresse 0.0.0.0.
Die Gateway-Adresse muss an der Ethernet_1-Schnittstelle definiert sein. Der Datenverkehr an unbekannte Netzwerke wird über diese Schnittstelle gesendet.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Sicherheitsparameter beschrieben:
Sicherheitsparameter |
Beschreibung |
---|---|
Erkennungsprotokoll |
Dieser Parameter deaktiviert das Discovery-Protokoll. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden Discovery-Requests ignoriert. |
FTP-Server |
Dieser Parameter deaktiviert den FTP-Server der Steuerung. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden FTP-Requests ignoriert. |
Machine Expert-Protokoll |
Dieser Parameter deaktiviert das Machine Expert-Protokoll an den Ethernet-Schnittstellen Wenn der Parameter deaktiviert ist, wird jeder Machine Expert-Request von jedem Gerät zurückgewiesen, einschließlich derjenigen von der UDP- oder der TCP-Verbindung. Das bedeutet, dass ein PC mit EcoStruxure Machine Expert, ein HMI-Ziel, das Variablen mit dieser Steuerung austauschen möchte, ein OPC-Server und Controller Assistant keine Verbindung über Ethernet herstellen kann. |
Modbus-Server |
Dieser Parameter deaktiviert den Modbus-Server der Steuerung. Wenn der Parameter deaktiviert ist, werden alle an die Steuerung gerichteten Modbus-Requests ignoriert. |
SNMP-Protokoll |
Dieser Parameter deaktiviert den SNMP-Server der Steuerung. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden SNMP-Requests ignoriert. |
Webserver |
Dieser Parameter deaktiviert den Web-Server der Steuerung. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden alle an den Webserver der Steuerung gerichteten HTTP-Requests ignoriert. |
WebVisualisation-Protokoll |
Dieser Parameter deaktiviert die WebVisualisation-Seiten der Steuerung. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, werden alle an das WebVisualisation-Protokoll der Logiksteuerung gerichteten HTTP-Requests ignoriert. |
Bei Auswahl des Parameters DHCP-Server aktiv, können die auf dem Feldbus hinzugefügten Geräte für eine Identifikation über ihren Namen oder ihre MAC-Adresse an Stelle ihrer IP-Adresse konfiguriert werden. Siehe DHCP-Server.