Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verarbeitungsleistung des M241.
Diese Tabelle zeigt die Logik-Verarbeitungsleistung für verschiedene logische Anweisungen:
Anweisungen vom Typ AWL (IL) |
Dauer für 1.000 Anweisungen |
---|---|
Addition/Subtraktion/Multiplikation von INT |
42 μs |
Addition/Subtraktion/Multiplikation von DINT |
41 μs |
Addition/Subtraktion/Multiplikation von REAL |
336 μs |
Division von REAL |
678 μs |
Operation mit BOOLEAN, z. B. Status:= Status und Wert |
75 μs |
LD INT + ST INT |
64 μs |
LD DINT + ST DINT |
49 μs |
LD REAL + ST REAL |
50 μs |
Kommunikations- und Systemverarbeitungszeit
Die Kommunikationsverarbeitungszeit fällt je nach Anzahl der gesendeten/empfangenen Anforderungen unterschiedlich aus.
Die in der nachstehenden Tabelle gezeigte Antwortzeit entspricht der Zeit zwischen der steigenden Flanke eines Signals an einem Eingang, durch die eine externe Ereignistask ausgelöst wird, und der Flanke des durch diese Task gesetzten Ausgangs. Die Ereignistask verarbeitet zudem 100 AWL-Anweisungen, bevor der Ausgang gesetzt wird:
Minimum |
Typisch |
Maximum |
---|---|---|
120 μs |
200 μs |
500 μs |