Um den Geräteeditor zu öffnen, doppelklicken Sie in der MyController auf Meine Steuerung:
Beschreibung der Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
Einschränkung |
---|---|---|
Ermöglicht dieVerwaltung der Verbindung zwischen PC und Steuerung: oSuchen einer Steuerung im Netzwerk oAnzeigen der Liste der verfügbaren Steuerungen, über die Sie eine Verbindung zur ausgewählten Steuerung herstellen und die Anwendung in der Steuerung verwalten können. oPhysisches Erkennen der Steuerung vom Geräteeditor aus oÄndern der Kommunikationseinstellungen der Steuerung Die Steuerungsliste wird je nach den Kommunikationseinstellungen über NetManage oder über den aktiven Pfad erkannt. Um auf die Kommunikationseinstellungen zuzugreifen, klicken Sie in der Menüleiste auf Projekt > Projekteinstellungen.... Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch (Kommunikationseinstellungen). |
Nur Online-Modus |
|
Anwendungen |
Zeigt die auf der Steuerung ausgeführte Anwendung an und ermöglicht das Entfernen der Anwendung aus der Steuerung. |
Nur Online-Modus |
Dateiverwaltung zwischen PC und Steuerung. Auf dieser Registerkarte kann nur jeweils ein Logic-Controller-Datenträger angezeigt werden. Wenn eine SD-Karte eingelegt wird, wird unter "Dateien" der Inhalt der SD-Karte angezeigt. Anderenfalls wird auf dieser Registerkarte der Inhalt des Verzeichnisses /usr des internen Flash-Speichers der Steuerung angezeigt. |
Nur Online-Modus |
|
Protokoll |
Anzeigen der Protokolldatei der Steuerung. |
Nur Online-Modus |
Konfiguration von: oAnwendungsname oE/A-Verhalten bei Stopp oBuszyklus-Optionen |
– |
|
Hier können Sie die Online-Dienste der Steuerung konfigurieren (RTC, Geräteidentifizierung). |
Nur Online-Modus |
|
E/A-Abbild |
Abbildung der Eingangs- und Ausgangskanäle eines E/A-Objekts auf Projekt- (Anwendungs-)variablen. |
– |
Taskkonfiguration |
Zeigt einer Liste der E/As und deren Zuordnung zu Tasks an. |
Erst nach Kompilierung |
Benutzer und Gruppen |
Die Registerkarte Benutzer und Gruppen steht für Geräte zur Verfügung, die die Online-Benutzerverwaltung unterstützen. Hier können Sie Benutzer und Zugriffsgruppen einrichten und ihnen Zugriffsrechte zuweisen, um den Zugriff auf EcoStruxure Machine Expert-Projekte und -Geräte im Online-Modus zu steuern. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch. |
– |
OpcUa-Server-Konfiguration |
Zeigt das Fenster UpcUa-Server-Konfiguration an. |
– |
Zugriffsrechte |
Die Registerkarte Zugriffsrechte steht für Geräte zur Verfügung, die die Online-Benutzerverwaltung unterstützen. Mithilfe dieser Ansicht können aktuell definierten Benutzergruppen bestimmte Rechte erlaubt oder verboten werden, das bedeutet, die Definition der Zugriffsrechte für Benutzer auf Dateien oder Objekte (z. B. eine Anwendung) auf der Steuerung während der Laufzeit. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch. |
– |
Status |
Keine Informationen bereitgestellt. |
– |
Information |
Zeigt allgemeine Informationen zum Gerät an (Name, Beschreibung, Hersteller, Version, Bild). |
– |