Aktualisieren der Modicon M241 Logic Controller-Firmware
Firmware-Updates für Modicon M241 Logic Controller sind unter der Webadresse http://www.schneider-electric.com verfügbar (im .zip-Format).
Zur Aktualisierung der Firmware gibt es folgende Möglichkeiten:
oVerwendung einer SD-Karte mit kompatibler Skriptdatei
oVerwendung des Controller Assistant
Durch das Ausführen einer Firmwareaktualisierung wird das aktuelle Anwendungsprogramm auf dem Gerät einschließlich der Boot-Anwendung im Flash-Speicher gelöscht.
HINWEIS |
VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN |
oErstellen Sie eine Sicherungskopie des Anwendungsprogramms auf der Festplatte des PCs, bevor Sie ein Firmware-Upgrade beginnen. oStellen Sie das Anwendungsprogramm im Anschluss an ein erfolgreiches Firmware-Upgrade auf dem Gerät wieder her. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn Sie während der Übertragung der Anwendung die Spannungszufuhr zum Gerät trennen oder ein Stromausfall bzw. eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, kann das die Funktionsunfähigkeit des Geräts verursachen. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten die Firmwareaktualisierung erneut.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
oUnterbrechen Sie die Übertragung des Anwendungsprogramms oder einer Firmware-Änderung nicht, nachdem die Übertragung begonnen hat. oWenn die Übertragung aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde, starten Sie die Übertragung erneut. oVersuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, bevor die Dateiübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das Machine Expert-Protokoll konfiguriert. Das Machine Expert-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Wenn an eine aktive, für Modbus konfigurierte serielle Leitung eine neue Steuerung angeschlossen oder die Firmware einer daran angeschlossenen Steuerung aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die anderen Geräte auf der Leitung die Kommunikation einstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.
HINWEIS |
UNTERBRECHUNG DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE LEITUNG |
Vergewissern Sie sich, dass die SL-Ports in Ihrer Anwendung vorschriftsmäßig für Modbus konfiguriert wurden, bevor Sie die Steuerung physisch an ein aktives Modbus Serial Line-Netzwerk anschließen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Aktualisieren der Firmware über eine SD-Karte
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei im Stammverzeichnis der SD-Karte. HINWEIS: Der Ordner \sys\CMD\ auf der SD-Karte enthält die Download-Skriptdatei. |
2 |
Trennen Sie die Steuerung von der Stromversorgung. |
3 |
Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein. |
4 |
Schließen Sie die Steuerung wieder an die Stromversorgung an. HINWEIS: Die SD-LED (grün) blinkt während des Vorgangs. |
5 |
Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs: oWenn die LED SD (grün) aufleuchtet und die LED ERR (rot) regelmäßig blinkt, wurde der Download erfolgreich abgeschlossen. oWenn die LED SD (grün) erlischt und die LEDs ERR und I/O (rot) regelmäßig blinken, wurde ein Fehler erkannt. |
6 |
Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus. Ergebnis: Die Steuerung startet automatisch mit der neuen Firmware, wenn der Download-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. |
Aktualisieren der Firmware über den Controller Assistant
Zum Aktualisieren der Firmware müssen Sie den Controller Assistant öffnen. Klicken Sie auf Tools > Externe Tools > Controller Assistant starten.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie im Dialogfeld Startseite auf die Schaltfläche Lesen von.... Ergebnis: Das Dialogfeld Steuerungsauswahl wird geöffnet. |
2 |
Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp und die gewünschte Steuerung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen. Ergebnis: Das Image wird von der Steuerung an den Computer übertragen. Nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs werden Sie automatisch zum Dialogfeld Home weitergeleitet. |
3 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu / Bearbeiten... und dann auf Firmware aktualisieren.... Ergebnis: Das Dialogfeld zur Aktualisierung der Firmware wird geöffnet. |
4 |
Führen Sie die einzelnen Schritte zur Aktualisierung der Firmware im aktuellen Image aus (Änderungen werden nur im Image auf Ihrem Computer wirksam). Im letzten Schritt können Sie entscheiden, ob Sie eine Backup-Kopie des von der Steuerung gelesenen Image erstellen möchten. Ergebnis: Im Anschluss an die Aktualisierung der Firmware kehren Sie automatisch zum Dialogfeld Startseite zurück. |
5 |
Klicken Sie im Dialogfeld Startseite auf die Schaltfläche Auf Steuerung schreiben.... Ergebnis: Das Dialogfeld Steuerungsauswahl wird geöffnet. |
6 |
Wählen Sie den gewünschten Verbindungstyp und die gewünschte Steuerung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Schreiben. Ergebnis: Das Image wird vom Computer in die Steuerung übertragen. Nach der Übertragung kehren Sie automatisch zum Dialogfeld Startseite zurück. |
Weitere Informationen zum Firmware-Update und zum Erstellen eines neuen Flash-Datenträgers mit Firmware finden Sie unter Projekteinstellungen - Firmware-Update und Flash-Speicheranordnung.