Die nachstehende Tabelle zeigt maximalen Zählerfrequenzen, die über die Filterwerte festgelegt und zur Reduzierung des Prelleffekts an den Eingängen verwendet werden.
Eingang |
Filterwert zur Entprellung (ms) |
Max. Zählerfrequenz Experte |
Max. Zählerfrequenz Standard |
---|---|---|---|
A B |
0,000 |
200 kHz |
1 kHz |
0,001 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0,002 |
200 kHz |
1 kHz |
|
0,005 |
100 kHz |
1 kHz |
|
0,01 |
50 kHz |
1 kHz |
|
0,05 |
25 kHz |
1 kHz |
|
0,1 |
5 kHz |
1 kHz |
|
0,5 |
1 kHz |
1 kHz |
|
1 |
500 Hz |
500 Hz |
|
5 |
100 Hz |
100 Hz |
|
A ist der Zähleingang des Zählers. B ist der Zähleingang des 2-Phasenzählers. |
|
Auf Ausgänge, die von Hochgeschwindigkeitsexpertenfunktionen verwendet werden, kann nur über den Funktionsbaustein zugegriffen werden. Sie können nicht direkt von der Anwendung gelesen oder geschrieben werden.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oEine Funktionsbausteininstanz darf nicht in verschiedenen Programm-Tasks verwendet werden. oNehmen Sie an der Funktionsbaustein-Referenz (AXIS) keinerlei Änderungen vor, während der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |