Beschreibung

Überblick

Die PWM-Funktion (Pulse Width Modulation, Impulsbreitenmodulation) generiert ein programmierbares Impulswellensignal auf zweckbestimmten Ausgängen mit einem anpassbaren Arbeitszyklus und einer anpassbaren Frequenz.

Signalform

Die Signalform hängt von folgenden Eingangsparametern ab:

oFrequenz Konfigurierbar:

ovon 0,1 Hz bis 20 kHz in Schritten zu je 0,1 Hz (Schnelle Ausgänge: Q0 bis Q3)

ovon 0,1 Hz bis 1 kHz in Schritten zu je 0,1 Hz (Standardausgänge: Q4 bis Q7)

oArbeitszyklus des Ausgangssignals von 0 % bis 100 % in Schritten zu je 1 % oder 0,1 % mit HighPrecision

 

Arbeitszyklus=Tp/T

G-RU-0010432.2.gif-high.gif

 

Tp   Impulsbreite

T   Impulsdauer (1/Frequenz)

Wenn der Arbeitszyklus im Programm geändert wird, wird die Breite des Signals moduliert. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Ausgangssignal mit variierenden Arbeitszyklen.

G-RU-0010433.2.gif-high.gif

 

 

Die folgende Abbildung zeigt einen Arbeitszyklus von 20 %:

G-SE-0059752.2.gif-high.gif