Datentypen für ExecScript-Systemvariablen
ExecuteScriptError: Codes für erkannte Fehler
Beschreibung des Datentyps Aufzählung
Der Aufzählungsdatentyp ExecuteScriptError enthält die folgenden Werte:
Enumerator |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
CMD_OK |
00 hex. |
Kein Fehler erkannt. |
ERR_CMD_UNKNOWN |
01 hex. |
Der Befehl ist ungültig. |
ERR_SD_CARD_MISSING |
02 hex. |
SD-Karte ist nicht vorhanden. |
ERR_SEE_FWLOG |
03 hex. |
Bei Ausführung des Befehls wurde ein Fehler festgestellt, siehe FwLog.txt. Weitere Informationen finden Sie unter Dateityp. |
ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED |
04 hex. |
Es wurde versucht, mehrere Skripts gleichzeitig auszuführen. |
CMD_BEING_EXECUTED |
05 hex. |
Es wird bereits ein Skript ausgeführt. |