Die Baureihe der TM4-Erweiterungsmodule umfasst auch Kommunikationsmodule.
Weitere Informationen finden Sie im TM4 Hardwarehandbuch für Erweiterungsmodule.
Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der TM4-Erweiterungsmodule:
|
Modulreferenz |
Typ |
Klemmentyp |
|---|---|---|
|
Ethernet-Kommunikation |
4 RJ45-Anschlüsse 1 Schraube für Funktionserdung |
|
|
PROFIBUS-DP-Slave-Kommunikation |
1 9-polige SUB-D-Steckbuchse 1 Schraube für Funktionserdung |
|
|
HINWEIS: Für das TM4ES4-Modul stehen zwei Anwendungen zur Auswahl: als Erweiterungs- oder als Standalone-Modul. Weitere Informationen finden Sie unter TM4 - Kompatibilität. |
||