Beschreibung der kompakten E/A
Kompakte TM5-E/A sind Erweiterungsmodule für das TM5-System. Bei einem kompakten E/A-Modul handelt es sich um eine Gruppe von standardmäßigen TM5-E/A-Elektronikmodulen unter einer einzigen Bestellreferenz. Die einzelnen Elektronikmodule sind durch eine abgekürzte Bezeichnung an ihrer Vorderseite gekennzeichnet, während sich die Referenz für die gesamte Gruppe an der Seite des kompakten E/A-Moduls befindet. Die Kurzbezeichnung auf den einzelnen Modulseiten entspricht den letzten Zeichen der einzelnen Modulreferenzen. Die Klemmenleisten werden auf den kompakten E/A montiert geliefert.
Das kompakte E/A-Modul verwendet eine einzige Adresse auf dem TM5-Bus.
Die Elektronikmodule, aus denen sich das kompakte-E/A-Modul zusammensetzt, können nicht einzeln ausgetauscht werden.
HINWEIS: Im Gegensatz zu den digitalen und analogen TM5-E/A-Modulen können kompakte E/A nicht bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden (Hot Swapping). Versuchen Sie nicht, diese Module bei laufendem Betrieb auszutauschen.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Versuchen Sie nicht, kompakte TM5-E/A bei laufendem Betrieb auszutauschen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt ein kompaktes TM5-E/A-Modul als zweite Komponente einer dezentralen Insel:
Die Baureihe der kompakten E/A-Module umfasst Folgendes:
oDigitale elektronische Eingangsmodule
oDigitale elektronische Ausgangsmodule
oAnalogeingangs-Elektronikmodule
oAnalogausgangs-Elektronikmodule
Jeder Kanal eines Elektronikmoduls verfügt über eine Status-LED.
Mechanische Funktionen sowie Hardwarefunktionen werden im Modicon TM5 Kompakte E/A-Module Hardwarehandbuch beschrieben.
Die folgende Tabelle beschreibt die für Ihr TM5-System verfügbaren Referenzen für kompakte E/A:
Referenz |
Anzahl der Kanäle und Kanaltyp |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaleingänge |
Digitalausgänge |
Analogeingänge |
Analogausgänge |
|||||
TM5C24D18T |
2x12In |
24 |
3x6Out |
18 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5C12D8T |
3x4In |
12 |
2x4Out |
8 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5C24D12R |
2x12In |
24 |
2x6Rel |
12 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5CAI8O8VL |
– |
0 |
– |
0 |
2x4AI ±10 V |
8 |
2x4AO ±10 V |
8 |
TM5CAI8O8CL |
– |
0 |
– |
0 |
2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
8 |
2x4AO 0-20 mA |
8 |
TM5CAI8O8CVL |
– |
0 |
– |
0 |
1 x 4AI ±10 V |
4 |
1 x 4AO ±10 V |
4 |
1 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1 x 4AO 0-20 mA |
4 |
|||||
TM5C12D6T6L |
2x6In |
12 |
1 x 6Out |
6 |
1 x 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1 x 2AO ±10 V / 0-20 mA |
2 |
Physische Beschreibung kompakter E/A
Die einzelnen, in kompakten E/A enthaltenen Elektronikmodule können nicht ausgetauscht werden, und die Klemmenleisten werden auf den kompakten E/A montiert geliefert.
1 Integrierte Busbasis und Elektronikmodule des kompakten E/A-Moduls (untrennbar)
2 Klemmenleisten
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBerühren Sie niemals die Kontakte des Elektronikmoduls. oDer Steckverbinder ist während des normalen Betriebs stets in seiner Position zu belassen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung enthält die physische Beschreibung der Busbasis und Elektronikmodule des kompakten E/A-Moduls:
1 Sicherungshebel
2 Führungsschienen
3 Steckplatz für Beschriftung
4 Kontakte für die TM5-Busspannung
5 Display (LED)
6 Kontakte für die TM5-Busdaten
7 Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene
8 Kontakt der DIN-Schiene
9 24-VDC-E/A-Leistungskontakte
10 Steckplatz zur Codierung des Elektronikmoduls mit der zugehörigen Klemmenleiste
11 Drehachse für die Klemmenleiste
HINWEIS: Die zu kompakten E/A gehörigen Klemmenleisten sind weiße 12-polige Klemmenleisten.
Merkmale der Eingangs- und Ausgangsmodule
Die folgende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Eingangs- und Ausgangsmodule von kompakten E/A:
E/A-Typ |
Kurzbeschreibung |
---|---|
Digitaleingänge |
24 VDC / 3,75 mA, Sink (Strom ziehend), 1-, 2- oder 3-Draht |
Digitalausgänge |
24 VDC / 0,5 A, Source (Strom liefernd), 2- oder 3-Draht |
Analogeingänge |
12-Bit-Auflösung / –10 bis +10 VDC / 0 bis 10 VDC / 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
Analogausgang |
12-Bit-Auflösung / –10 bis +10 VDC / 0 bis 10 VDC / 0 bis 20 mA |
Relaisausgänge |
2 A / 30 VDC / 240 VAC |