Beschreibung des E/A-Bausteins für die Feldbusschnittstelle
E/A-Bausteine für die Feldbusschnittstelle
Der TM7-E/A-Baustein für die Feldbusschnittstelle ist das erste Element einer Architektur für verteilte TM7-E/A und ermöglicht den verteilten Anschluss von Sensoren und Aktoren über einen Feldbus.
Zusätzlich zur Funktion der Feldbusschnittstelle bieten TM7-Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteine Folgendes:
oIntegrierte Spannungsversorgung
oDigitale Anschlüsse, konfigurierbar als Ein- oder Ausgänge
Die einzelnen Modelle von Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteinen unterscheiden sich durch ihre Feldbus-Steckverbinder, die Anzahl von E/A sowie ihre Größe (1 oder 2).
In der folgenden Tabelle werden die für Ihr TM7-System verfügbaren Referenzen für Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteine beschrieben:
|
Referenz |
Feldbusanschluss |
Digitale Kanäle |
Siehe |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ |
IN |
OUT |
Anzahl |
Typ |
Steckverbinder |
||
|
TM7NCOM08B |
CANopen |
Ja |
Nein1 |
8 |
Eingang oder Ausgang konfigurierbar |
M8, 3-polig |
Modicon TM7 CANopen E/A-Bausteine Hardwarehandbuch |
|
TM7NCOM16A |
Ja |
Ja |
16 |
M12, 5-polig |
|||
|
TM7NCOM16B |
Ja |
Ja |
16 |
M8, 3-polig |
|||
|
1 Um einen E/A-Baustein TM7NCOM08B für eine CANopen-Schnittstelle in einem CANopen-Netzwerk anzuschließen, verwenden Sie folgendes Zubehör: oTM7ACYC oTM7ACYCJ |
|||||||
Wenn sich der CANopen-Schnittstellen-E/A-Baustein am Ende der Leitung befindet, schließen Sie einen TM7ACTLA M12-CAN-Bus-Abschlusswiderstand an:
oan das Zubehör TM7ACYC• für TM7NCOM08B
oan den Feldbus-OUT-Steckverbinder für TM7NCOM16A oder TM7NCOM16B
Hauptmerkmale von E/A-Bausteinen für die Feldbusschnittstelle
Die folgende Abbildung zeigt die Hauptmerkmale von E/A-Bausteinen für die Feldbusschnittstelle:
|
Größe 1: TM7NCOM08B |
Größe 2: TM7NCOM16• |
|---|---|
|
|
|
(A) IN-Steckverbinder für Feldbus (B) und (B2) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus (B1) OUT-Steckverbinder für Feldbus (C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung (D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung (1) Eingangs-/Ausgangssteckverbinder (2) Status-LEDs (3) Drehschalter für Feldbuseinstellungen |
|
Die Stromverteilung durch den Feldbusschnittstellen-E/A-Baustein besteht aus zwei dedizierten Stromkreisen:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|
|
24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
24-VDC-Spannungsversorgung, die die Elektronik des Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteins speist und unabhängige Energie für den TM7-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule versorgt. |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
24-VDC-Spannung für: odie Elektronik des E/A-Bausteins oan den Feldbusschnittstellen-E/A-Baustein angeschlossene Sensoren und Aktoren odie Erweiterungsbausteine oan Erweiterungsbausteine angeschlossene Sensoren und Aktoren |
Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung der Steckverbinder IN (C) und OUT (D) für die Spannungsversorgung der Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteine:
|
Steckverbinder (C) |
Pin |
Bezeichnung |
|---|---|---|
|
1 |
24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
|
2 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
|
3 |
0 VDC |
|
|
4 |
0 VDC |
|
Steckverbinder (D) |
Pin |
Bezeichnung |
|---|---|---|
|
1 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
2 |
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
|
3 |
0 VDC |
|
|
4 |
0 VDC |
Die folgende Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der in die Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteine integrierten digitalen E/A: