TM5SPS3 - Beschreibung

Hauptmerkmale

Das TM5SPS3-Schnittstellen-Stromverteilermodul besteht aus zwei dedizierten elektrischen Stromkreisen:

o24-VDC-Hauptspannungsversorgung, die die Elektronik des Feldbusschnittstellen-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungs­module versorgt.

o24-VDC-E/A-Leistungssegment, das Folgendes versorgt:

- die Erweiterungsmodule

- mit den Erweiterungsmodulen verbundene Sensoren und Stellglieder

- mit den gemeinsamen Verteilermodule (CDM, Common Distribution Modules) verbundene externe Geräte

Die nachstehende Tabelle enthält die wichtigsten Kenndaten des TM5SPS3s :

Hauptmerkmale

Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment maximal bereitgestellter Strom

10.000 mA

Vom TM5-Leistungsbus erzeugt

750 mA

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Bestellreferenzen der Komponenten zur Erstellung einer TM5-Feldbusschnittstelle mit dem TM5SPS3 IPDM:

G-SE-0015101.1.gif-high_1.gif

 

 

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBN1

Busbasis für Feldbusschnittstellen-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul IPDM

Weiß

2

TM5NS31

Sercos-Busschnittstellen-Modul

Weiß

TM5NCO1

CANopen-Schnittstellenmodul

Weiß

3

TM5SPS3

Interface Power Distribution Module (IPDM)

Grau

4

TM5ACTB12PS

Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul

Grau

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs am TM5SPS3 IPDM beschrieben:

G-SE-0007193.1.gif-high.gif

 

 

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Spannungsversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinkend

TM5-Erweiterungsbus im Anlaufzustand

Ein

RUN-Zustand

e-

Rot

Aus

OK oder Modul nicht angeschlossen

Zweimaliges Blinken

Zeigt einen der folgenden Zustände an:

oVersorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

oVersorgung des TM5-Leistungsbusses über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

l

Rot

Aus

Die Spannungsversorgung des TM5-Schnittstellen-Stromverteilermoduls liegt im zulässigen Bereich.

Ein

Die Spannungsversorgung des TM5-Schnittstellen-Stromverteilermoduls ist unzureichend.