Installation der Feldbusschnittstelle
Das empfohlene Verfahren zur Installation der Feldbusschnittstelle besteht darin, die 4 Komponenten zusammenzubauen und dann direkt auf der DIN-Schiene zu installieren.
HINWEIS: Wenn die Feldbusschnittstelle bereits installiert und verdrahtet ist oder die Steckverbinder vorverdrahtet sind, müssen Sie die gesamte Spannungszufuhr unterbrechen, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen ausführen.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen. oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten. oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oLagern Sie die elektronischen Komponenten in ihrer Schutzverpackung bis kurz vor der Montage. oBerühren Sie Module nur am Gehäuse. oErgreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Installation der Feldbusschnittstelle
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Entfernen Sie die Schutzverpackung der Busbasis, der Elektronikmodule und der Klemmenleiste. Untersuchen Sie die Komponenten auf sichtbare mechanische Schäden. |
|
2 |
Setzen Sie das Schnittstellen-Elektronikmodul in den Steckplatz der Busbasis ein. |
![]()
|
3 |
Drücken Sie das Schnittstellen Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet. |
|
4 |
Führen Sie das IPDM-Elektronikmodul in die Führungen der Busbasis ein. |
![]()
|
5 |
Drücken Sie das Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet. |
|
6 |
Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier an der Busbasis ein. |
![]()
|
7 |
Drehen Sie sie nach oben. |
![]()
|
8 |
Drücken Sie die Klemmenleiste nach hinten, bis sie hörbar einrastet. |
![]()
|
9 |
Drücken Sie den Sicherungshebel an allen Busbasen ganz nach oben. Dadurch wird der Sicherungsmechanismus geöffnet. |
|
10 |
Hängen Sie die Feldbusschnittstelle in die gewünschte Position auf der Montageschiene. |
![]()
|
11 |
Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Sicherungsmechanismus zu schließen. |