Betriebsumgebung

 

TM5 Umgebungskenndaten

Einführung

Die nachfolgenden Informationen beschreiben die systemübergreifenden Umgebungsanforde­rungen und -kenndaten des TM5-Systems.

Schaltschrankanforderungen

TM5-Komponenten entsprechen Industriegeräten nach Zone B, Klasse A gemäß dem Standard IEC/CISPR Veröffentlichung 11. Wenn sie in einer anderen als der in diesem Standard beschriebenen Umgebung bzw. in einer Umgebung eingesetzt werden, die nicht den Spezifika­tionen in diesem Handbuch entspricht, wird die elektromagnetische Verträglichkeit bei leitungsgeführten Störungen und/oder Störstrahlungen ggf. gemindert.

Alle TM5 Komponenten gelten als sicher im Sinne der Konformitätsbewertung für CE-Kennzeichnung für offene Betriebsmittel wie in EN 61131-2 festgelegt. Sie müssen diese in einem Schaltschrank installieren, der für die spezifischen Umgebungsbedingungen konzipiert ist und das Risiko von eventuellen unbeabsichtigtem Kontakt mit gefährdenden Spannungen minimiert. Der Schaltschrank sollte aus Metall sein, um die elektromagnetische Störfestigkeit Ihres TM5 Systems zu verbessern. Es sollte mit einem Verschlussmechanismus mit Schlüssel ausgestattet sein, damit jeder nicht autorisierte Zugriff verhindert werden kann.

Umgebungsspezifische Kenndaten

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen nach UL, CSA und CE, wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen.

In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Ungebungsbedingungen aufgeführt:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testbereich

Norm

Behördliche Zulassungen

IEC61131-2

Siehe die Angaben zu den behördlichen Zulassungen im zugehörigen Hardwarehandbuch.

Umgebungstemperatur

Waagrechte Einbaulage

-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)(1), (2)

Vertikaler Einbau

-10 bis 50 °C (14 bis 122 °F)(2)

Lagertemperatur

-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad

IEC60664

2

Schutzgrad

IEC61131-2

IP20

Korrosionsbeständigkeit

Nein

Betriebshöhe

0 bis 2.000 m (0 bis 6.560 ft.)

Lagerhöhe

0 bis 3.000 m (0 bis 9.842 ft.)

Vibrationsfestigkeit

Montiert auf einer DIN-Schiene

3,5 mm (0.138 in.) feste Amplitude von 5 bis 8,4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) feste Beschleunigung von 8,4 bis 150 Hz

Mechanische Stoßfestigkeit

147 m/s2 (15 gn) bei einer Dauer von 11 ms

Anschlusstechnik

Abnehmbare Federklemmenleiste

Zyklen für das Einfügen/Entfernen von Anschlüssen

50

(1) Bei manchen Geräten sind Temperaturgrenzen für den Betrieb gegeben, die eine Leistungsminderung zwischen 55 °C und 60 °C (131 °F und 140 °F) erforderlich machen. Ggf. liegen noch andere Begrenzungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter den spezifischen Kenndaten Ihres elektronischen Moduls.

(2) Zur Konformität mit Umgebungsspezifikationen der Klasse I, Div. 2 dürfen diese Geräte nicht an Standorten mit Umgebungstemperaturen unter 0 °C (32° F) betrieben werden.

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).

Elektromagnetische Störempfindlichkeit

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der TM5-System zur elektromagnetischen Störempfindlichkeit:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testbereich

Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (Luftentladung), Kriterium B

4 kV (Luftentladung), Kriterium B

Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz bis 2 GHz), Kriterium A

10 V/m (80 MHz bis 2,7 GHz)(1)

Burst, schnelle Transienten

IEC/EN 61000-4-4

Spannungsleitungen: 2 kV, Kriterium B

E/A: 1 kV, Kriterium B

Geschirmtes Kabel: 1 kV, Kriterium B

Wiederholungsrate: 5 und 100 kHz

Überspannungsschutz 24-VDC-Stromkreis

IEC/EN 61000-4-5

1 kV im Common Mode, Kriterium B

0,5 kV im Differential Mode, Kriterium B

Störfestigkeit 230-VAC-Stromkreis

IEC/EN 61000-4-5

2 kV im Common Mode, Kriterium B

1 kV im Differential Mode, Kriterium B

Störfestigkeit gegen Störgrößen, induziert durch hochfrequente elektromagnetische Felder

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15 bis 80 MHz), Kriterium A

Störfestigkeit gegen geleitete Emissionen

EN 55011 (IEC/CISPR11)

150 bis 500 kHz, Quasispitzenwert 79 dB (µV)

500 kHz bis 30 MHz, Quasispitzenwert 73 dB (µV)

Störfestigkeit gegen abgestrahlte Emissionen

EN 55011 (IEC/CISPR11)

30 bis 230 MHz, 10 m@40 dB (µV/m)

230 MHz bis 1 GHz, 10 m@47 dB (µV/m)

Kriterium A   Ungestörter Betrieb während des Tests.

Kriterium B   Kurzzeitige Störung während des Tests gestattet.

(1)   Gilt für TM5SE1IC20005 und TM5SE1MISC20005.

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).