TM5SPS1 - Beschreibung

Hauptmerkmale

Das TM5SPS1 Stromverteilermodul versorgt das 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPS1 aufgeführt:

Hauptmerkmale

Max. Stromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

10.000 mA

Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus

Nein

Bestellinformationen

Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPS1-Elektronikmodul.

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM01R

oder

TM5ACBM05R

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt

 

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, potentialgetrennt

Grau

 

Grau

2

TM5SPS1

Elektronikmodul

Grau

3

TM5ACTBM12PS

12-polige Klemmenleiste

Grau

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS1:

G-SE-0001531.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPS1 beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Spannungsversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinkend

Anlaufstatus

Ein

RUN-Zustand

e-

Rot

Aus

OK oder Modul nicht angeschlossen

Zweimaliges Blinken

Zeigt einen der folgenden Zustände an:

oVersorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

oVersorgung des TM5-Leistungsbusses über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware