Installationshinweise

Einleitung

Das TM7-System kann wie folgt montiert werden:

oAuf einem Aluminiumrahmen mit zwei Keilmuttern und M4-Schrauben

oAuf einer DIN-Schiene mit Montageplatte TM7ACMP

oDirekt an der Maschine

HINWEIS: Die Montage auf einer DIN-Schiene mittels der Montageplatte TM7ACMP ist nur bei Bausteinen der Größe 1 (kleinste) möglich.

HINWEIS: Die Komponenten des TM7-Systems müssen immer auf einer leitfähigen Backplane montiert werden.

TM7-Baustein auf einem Aluminiumrahmen

Bausteine können mit zwei Keilmuttern und M4-Schrauben auf einem Aluminiumrahmen montiert werden:

G-SE-0008970.1.gif

 

 

HINWEIS: Das maximale Anzugsdrehmoment für diese Schrauben beträgt 0,6 Nm.(5,3 lbf-in).

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oVergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.

oZiehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

TM7-Baustein auf einer DIN-Schiene

Bausteine der Größe 1 können mit der Montageplatte auf einer TM7ACMP DIN-Schiene montiert werden. Zur Erfüllung der EMV-Anforderungen (Elektromagnetische Verträglichkeit) muss eine DIN-Schiene aus Metall auf einer flachen Metalloberfläche befestigt oder in einem EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) oder einem NEMA-Gehäuse (National Electrical Manufacturers Association) montiert werden. In allen Fällen muss die Montagefläche ordnungsgemäß geerdet werden.

Sie können eine geeignete DIN-Schiene bei Schneider Electric bestellen:

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Nur kleine Bausteine (Größe 1) können mit der Montageplatte auf der DIN-Schiene montiert werden.

Schritt

Aktion

1

Schrauben Sie den Baustein an die Montageplatte. Die benötigten Schrauben sind im Lieferumfang der Montageplatte enthalten.

HINWEIS: Das maximale Anzugsmoment für die benötigten Schrauben beträgt 0,6 Nm (5.3 lbf-in).

G-SE-0008185.1.gif

 

 

2

Platzieren Sie die oberen hervorstehenden Arretierungen der Montageplatte an der oberen Kante der DIN-Schiene (1).

Drehen Sie den Baustein zur DIN-Schiene, bis er einrastet (2).

G-SE-0008186.1.gif

 

 

3

Der Baustein ist ordnungsgemäß auf der DIN-Schiene installiert.

G-SE-0008184.1.gif

 

 

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oVergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.

oZiehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Weitere Informationen zur Montage der DIN-Schiene finden Sie im TM5-Abschnitt zur Installation der DIN-Schiene.

TM7-Baustein direkt an der Maschine

Der TM7-Baustein kann auf jeder blanken Metallfläche der Maschine montiert werden, vorausgesetzt diese Metallfläche ist ordnungsgemäß geerdet. Die folgende Abbildung zeigt die Bohrschablone der Bausteine für die direkte Montage auf einer Maschine:

G-SE-0006790.2.gif-high.gif

 

(1)   Baustein Größe 1

(2)   Baustein Größe 2

Bei der Bestimmung der Schraubenlänge sollte die Stärke der Grundplatte berücksichtigt werden.

G-SE-0006529.1.gif

 

 

HINWEIS: Das maximale Anzugsmoment für die benötigten M4-Schrauben beträgt 0,6 Nm (5.3 lbf-in).

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oVergewissern Sie sich, dass der Baustein fest auf der Montagefläche befestigt ist.

oZiehen Sie die Schrauben nicht über das angegebene Anzugsmoment an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

TM7-Kabelinstallation

Der Stecker der TM7-Kabel wird von Hand montiert und dann mithilfe des Drehmomentschlüssels auf ein bestimmtes Drehmoment festgeschraubt:

G-SE-0008969.1.gif

 

 

Größe des Steckverbinders

Anzugsmoment

M8

0,2 Nm (1.8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3.5 lbf-in)

Warning_Color.gifWARNUNG

MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67

oStatten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.

oVerbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Blindstopfeninstallation

Offene Steckverbinder ohne angeschlossenes Kabel werden mit geeigneten Blindstopfen verschlossen:

G-SE-0008971.1.gif

 

 

Größe des Steckverbinders

Anzugsmoment

M8

0,2 Nm (1.8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3.5 lbf-in)

Warning_Color.gifWARNUNG

MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67

oStatten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.

oVerbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

TM7-Bausteinbeschriftung

Der Halter für Bausteinetiketten und sein Etikett werden in die entsprechende Öffnung an der Oberseite (siehe Abbildung unten) oder der Unterseite des Bausteins eingesetzt:

G-SE-0009931.2.gif-high.gif

 

1   Referenz des Bausteins

2   Kundenbereich