Die folgende Abbildung zeigt die in TM5/TM7-Konfigurationen verwendeten Erweiterungsbuskabel:
1 IN-Verbindungskabel: zur Verbindung eines TM7-E/A-Bausteins nach einer TM5-Konfiguration, die ein Sendermodul TM5SBET7 verwendet.
2 Verbindungskabel: Zur Erstellung des TM7-Erweiterungsbusses zwischen TM7-Erweiterungsbausteinen.
3 OUT-Befestigungskabel: zur Verbindung einer dezentralen TM5-Insel nach einem TM7-E/A-Baustein, der ein Empfängermodul TM5SBER2 verwendet.
|
Länge |
Kurze Beschreibung, Referenz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abzweigkabel |
IN-Befestigungskabel |
OUT-Befestigungskabel |
||||
|
0.3 m (1 ft) |
TCSXCN2M2F03E |
TCSXCN1M1F03E |
– |
– |
– |
– |
|
1 m (3.3 ft) |
TCSXCN2M2F1E |
TCSXCN1M1F1E |
TCSXCN2FNX1E |
TCSXCN1FNX1E |
TCSXCN2MNX1E |
TCSXCN1MNX1E |
|
2 m (6.6 ft) |
TCSXCN2M2F2E |
TCSXCN1M1F2E |
– |
– |
– |
– |
|
3 m (9.8 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX3E |
TCSXCN1FNX3E |
TCSXCN2MNX3E |
TCSXCN1MNX3E |
|
5 m (16.4 ft) |
TCSXCN2M2F5E |
TCSXCN1M1F5E |
– |
– |
– |
– |
|
10 m (32.8 ft) |
TCSXCN2M2F10E |
TCSXCN1M1F10E |
TCSXCN2FNX10E |
TCSXCN1FNX10E |
TCSXCN2MNX10E |
TCSXCN1MNX10E |
|
15 m (49,2 ft) |
TCSXCN2M2F15E |
TCSXCN1M1F15E |
– |
– |
– |
– |
|
25 m (82 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX25E |
TCSXCN1FNX25E |
TCSXCN2MNX25E |
TCSXCN1MNX25E |
|
Abmessungen und Anschlussbelegung |
|
|
|
|
|
|
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Drahtpaare des Kabels:
|
Draht |
Kenndaten |
Wert |
|---|---|---|
|
Leistungspaar |
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Materialisolierung |
Polyolefin |
|
|
Kerndurchmesser einschließlich Isolierung |
1,40 mm (0.05 in.) ± 0,05 mm (0.002 in.) |
|
|
Elektrische Impedanz (bei 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,052 Ω/m (0.016 Ω/ft) |
|
|
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 ΜΩ*km (328 GΩ*ft) |
|
|
Nennspannung |
300 V |
|
|
Prüfspannungsleiter |
2000 VDC x 1 s |
|
|
Datenpaar |
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,2 mm2 (AWG 24) |
|
Materialisolierung |
Foam-Skin-PE |
|
|
Kerndurchmesser einschließlich Isolierung |
2,05 mm (0.08 in.) ± 0,1 mm (0.004 in.) |
|
|
Elektrische Impedanz (bei 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,078 Ω/m (0.024 Ω/ft) |
|
|
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
≥ 5000 ΜΩ*km (16.4 TΩ*ft) |
|
|
Charakteristische Impedanz (bei 5 MHz) |
120 Ω |
|
|
Nennspannung |
30 V |
|
|
Prüfspannungsleiter |
1500 VDC x 1 s |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|
|---|---|---|
|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
|
Leitermaterial |
Verseilte Kupferlitze verzinnt |
|
|
Schirmung |
Verzinnte Kupferfolie und Ableitdraht |
|
|
Externer Kabeldurchmesser |
6,7 mm (0.26 in.) ± 0,3 mm (0.012 in.) |
|
|
Minimaler Kurvenradius |
67 mm (2.63 in.) |
|
|
Max. Zugkraft |
Statische Anwendung |
50 N/mm2 (7252 lbf/in2) |
|
Dynamische Anwendung |
20 N/mm2 (2901 lbf/in2) |
|
|
Drahtfarben |
Leistungspaar |
Rot, schwarz |
|
Datenpaar |
Blau, weiß |
|
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz-grau RAL 7021 |
|
|
Kabelgewicht |
54,8 kg/km (0.037 lb/ft) |
|
|
Anzahl Biegezyklen |
4 Millionen |
|
|
Verfahrweg |
10 m (32.8 ft) |
|
|
Verfahrgeschwindigkeit |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
|
Beschleunigung |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
|
M12-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,4 Nm (3.5 lbf-in) |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-20 bis 75 °C (-4 bis 167 °F) |
|
Lagertemperatur |
-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F) |
|
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
|
Siliziumfrei |
|
|
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
|
WEEE/RoHS |
Konform |
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN2M2F••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Steckbuchse |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
|
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN1M1F••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
(L) Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Steckbuchse |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
|
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN2FNX••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
(L) Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Steckbuchse |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Offen |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
Für kundenspezifische Verdrahtung |
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN1FNX••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
(L) Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Steckbuchse |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Offen |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
Für kundenspezifische Verdrahtung |
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN2MNX••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
(L) Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Offen |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
Für kundenspezifische Verdrahtung |
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN1MNX••E
|
Abmessungen |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
(L) Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
Offen |
|
1 |
TM7 V+ |
Rot |
Für kundenspezifische Verdrahtung |
|
2 |
TM7-Busdaten |
Weiß |
||
|
3 |
TM7 OV |
Schwarz |
||
|
4 |
TM7-Busdaten |
Blau |
||
|
M12(1) |
SHLD |
Schirmung |
||
|
(1) Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
||||