Sensorkabel werden zu folgenden Zwecken verwendet:
oAnschließen der Sensoren an die Analogeingänge der TM7-E/A-Bausteine
oAnschließen der Aktoren an die Analogeingänge der TM7-E/A-Bausteine
oAnschließen der schnellen Digitalsignale an die Schnelleingänge oder -ausgänge der TM7-E/A-Bausteine
Die folgende Abbildung zeigt die in TM5/TM7-Konfigurationen verwendeten Sensorkabel:
1 Sensorkabel für TM7-E/A-Baustein für Feldbusschnittstelle und digitalen TM7-E/A-Baustein
2 Sensorkabel für analogen TM7-E/A-Baustein
|
Länge |
Kurze Beschreibung, Referenz |
|||
|---|---|---|---|---|
|
M12-Kabel für analoge E/A |
M12-Kabel für digitale E/A |
M8-Kabel für digitale E/A |
||
|
0,5 m (1.6 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L05 |
XZ CP2737L05 |
|
1 m (3.3 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L1 |
XZ CP2737L1 |
|
2 m (6.6 ft) |
TCSXCN2M2SA |
TCSXCN1M2SA |
XZ CP1564L2 |
XZ CP2737L2 |
|
5 m (16.4 ft) |
TCSXCN2M5SA |
TCSXCN1M5SA |
– |
– |
|
15 m (49.2 ft) |
TCSXCN2M15SA |
TCSXCN1M15SA |
– |
– |
|
Abmessungen und Pinbelegung |
|
|
|
|
Kabelkenndaten für TCSXCN2M••SA und TCSXCN1M••SA
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
|
Kenndaten |
Kenndaten |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Materialisolierung |
Polypropylen (PP) |
|
Materialfüllstoff |
Polyethylen (PE) |
|
Kerndurchmesser einschließlich Isolierung |
1,27 mm (0.05 in.) ± 0,02 mm (0.0008 in.) |
|
Elektrische Impedanz (bei 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,058 Ω/m (0.018 Ω/ft) |
|
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 GΩ*km (328 TΩ*ft) |
|
Nennspannung |
300 V |
|
Prüfspannungsleiter |
3000 VDC x 1 s |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|
|---|---|---|
|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
|
Leitermaterial |
CU-Litze, blank |
|
|
Schirmung |
Umflochtene Kupferdrähte |
|
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,9 mm (0.23 in.) |
|
|
Minimaler Kurvenradius |
59 mm (2.32 in.) |
|
|
Drahtfarben |
Braun, weiß, blau, schwarz, grau |
|
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz-grau RAL 7021 |
|
|
Kabelgewicht |
48 kg/km (1.55 lb/ft) |
|
|
Anzahl Biegezyklen |
4 Millionen |
|
|
Verfahrweg |
10 m (32.8 ft) |
|
|
Verfahrgeschwindigkeit |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
|
Beschleunigung |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
|
M12-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,4 Nm (3.5 lbf-in) |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-5 bis 80 °C (23 bis 176 °F) |
|
Lagertemperatur |
-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F) |
|
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
|
Siliziumfrei |
|
|
Frei von Substanzen, die eine Beschichtung mit Farbe oder Lack behindern würden |
|
|
Flammbeständigkeit |
Gemäß UL-Stil 20549 |
|
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
|
Ölbeständigkeit |
Entspricht DIN EN 60811-2-1 |
|
Sonstige Beständigkeit |
Widerstandsfähig gegen Säuren, alkalische Lösungen und Lösungsmittel |
|
Hydrolyse- und mikrobenbeständig |
|
|
WEEE/RoHS |
Konform |
Merkmale der Kabel XZ CP1564L••
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
|
Kenndaten |
Kenndaten |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
4 x 0,34 mm2 (AWG 22) und 1 x 0,5 mm2 (AWG 20) |
|
Materialisolierung |
PVC |
|
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
|
Nennstrom |
4 A |
|
Nennspannung |
30 VAC, 36 VDC |
|
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
|
Isolationsspannung |
2.500 VDC |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Kabels:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|
|---|---|---|
|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,2 mm (0.20 in.) |
|
|
Minimaler Kurvenradius |
52 mm (2.05 in.) |
|
|
Drahtfarben |
Braun, schwarz/weiß, blau, schwarz, gelb/grün |
|
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz |
|
|
Kabelgewicht |
XZ CP1564L05 |
0,040 kg (0.09 lb) |
|
XZ CP1564L1 |
0,065 kg (0.14 lb) |
|
|
XZ CP1564L2 |
0,115 kg (0.25 lb) |
|
|
Zugfestigkeit |
20 bis 45 N/mm2 (2901 bis 6527 lbf/in2) |
|
|
M12-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,4 Nm (3.5 lbf-in) |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-5 bis 90 °C (23 bis 194 °F) |
|
Lagertemperatur |
-35 bis 100 °C (-31 bis 212 °F) |
|
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
|
Siliziumfrei |
|
|
Ohne Freisetzungsmittel |
|
|
Flammbeständigkeit |
C2 gemäß NF C 32-070 |
|
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
|
Sonstige Beständigkeit |
Beständig gegen lösliche, mineralische oder synthetische Öle bei 90 °C (194 °F) |
|
WEEE/RoHS |
Konform |
Merkmale der Kabel XZ CP2337L••
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
|
Kenndaten |
Kenndaten |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Materialisolierung |
PVC |
|
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
|
Nennstrom |
4 A |
|
Nennspannung |
60 VAC, 75 VDC |
|
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
|
Isolationsspannung |
2.500 VDC |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Kabels:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|
|---|---|---|
|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,2 mm (0.20 in.) |
|
|
Minimaler Kurvenradius |
52 mm (2.05 in.) |
|
|
Drahtfarben |
Braun, blau, schwarz |
|
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz |
|
|
Kabelgewicht |
XZ CP2737L05 |
0,030 kg (0.07 lb) |
|
XZ CP2737L1 |
0,050 kg (0.11 lb) |
|
|
XZ CP2737L2 |
0,080 kg (0.18 lb) |
|
|
Zugfestigkeit |
20 bis 45 N/mm2 (2901 bis 6527 lbf/in2) |
|
|
M8-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,2 Nm (1.8 lbf-in) |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
|
Kenndaten |
Spezifikation |
|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-5 bis 90 °C (23 bis 194 °F) |
|
Lagertemperatur |
-35 bis 100 °C (-31 bis 212 °F) |
|
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
|
Siliziumfrei |
|
|
Ohne Freisetzungsmittel |
|
|
Flammbeständigkeit |
C2 gemäß NF C 32-070 |
|
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
|
Sonstige Beständigkeit |
Beständig gegen lösliche, mineralische oder synthetische Öle bei 90 °C (194 °F) |
|
WEEE/RoHS |
Konform |
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN2M••SA
|
Abmessungen |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
|||
|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
|
1 |
Informationen zur Pinbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Analoge E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
|
2 |
Weiß |
||
|
3 |
Blau |
||
|
4 |
Schwarz |
||
|
5 |
Grau |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
|||
Abmessungen und Anschlussbelegung von TCSXCN1M••SA
|
Abmessungen |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
|||
|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
|
1 |
Informationen zur Pinbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Analoge E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
|
2 |
Weiß |
||
|
3 |
Blau |
||
|
4 |
Schwarz |
||
|
5 |
Grau |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
|||
Abmessungen und Anschlussbelegung von XZ CP1564L••
|
Abmessungen |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
|||
|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
|
1 |
Informationen zur Pinbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Digitale E/A-Bausteine Hardwarehandbuch oder im Modicon TM7 CANopen E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
|
2 |
Schwarz/Weiß |
||
|
3 |
Blau |
||
|
4 |
Schwarz |
||
|
5 |
Gelb/Grün |
||
Abmessungen und Anschlussbelegung von XZ CP2737L••
|
Abmessungen |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
|
Pin-Belegung |
|||
|---|---|---|---|
|
Stecker |
Pin |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
|
1 |
Informationen zur Pinbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Digitale E/A-Bausteine Hardwarehandbuch oder im Modicon TM7 CANopen E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
|
3 |
Blau |
||
|
4 |
Schwarz |
||