TM7SPS1ABeschreibung des Moduls
Der TM7SPS1A PDB speist den TM7-Leistungsbus.
In der nachstehenden Tabelle werden die Hauptmerkmale des Bausteins TM7SPS1A aufgeführt:
|
Hauptmerkmale |
|
|---|---|
|
Nennausgangsleistung |
15 W |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsnennspannung |
20 VDC |
|
Nennausgangsstrom |
750 mA |
|
Anschlusstyp für TM7-Bus |
M12, B-codiert, Steckverbinder vom Typ Stecker und Buchse |
|
Anschlusstyp für Spannungsversorgung |
M8, 4-polig, Verbinder vom Typ Stecker und Buchse |
Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7SPS1A:
(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus
(B) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus
(C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(1) Status-LEDs
HINWEIS: Siehe auch Status-LEDs.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7SPS1A:
(1) Status-LEDs für TM7-Leistungsbus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (grün)
(2) Spannungsstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 2.1 (orange) und 2.2 (orange)
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Leistungsbus am Baustein TM7SPS1A:
|
Status-LEDs für TM7-Leistungsbus |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
|
AUS |
AUS |
Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus oder erkannter Fehler am TM7-Leistungsbus |
|
EIN |
EIN |
TM7-Spannungsversorgung ist im zulässigen Bereich |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Spannungsstatus am Baustein TM7SPS1A:
|
Spannungsstatus-LEDs |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
LED 2.1 |
LED 2.2 |
|
|
AUS |
AUS |
Keine Spannungsversorgung oder Spannungsversorgung unter dem unteren Grenzwert |
|
EIN |
EIN |
PDB-Spannungsversorgung ist im zulässigen Bereich |