Der M262 Logic/Motion Controller ist mit Ethernet-Kommunikationsports ausgestattet:
|
Portname |
Anzahl Ports |
Referenz |
|---|---|---|
|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
|
1 (100BASE-T/SERCOS) |
TM262M• |
|
|
Ethernet 2 |
2 (Dual-1000BASE-T Ethernet-Switch) |
TM262• |
In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale der Ethernet 2-Ports aufgeführt:
|
Merkmale |
Beschreibung |
|---|---|
|
Protokolle |
Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (verwendet für den Datenaustausch zwischen einem PC mit EcoStruxure Machine Expert-Software und der Steuerung). |
|
Anschlusstyp |
|
|
Automatische Verhandlung |
Von 100 Mbit/s Halbduplex bis 1000 Mbit/s Vollduplex |
|
Kabeltyp |
Geschirmt |
|
Automatische Crossover-Erkennung |
MDI/MDIX |
Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung für den Ethernet 2 RJ45-Stecker:
In der folgenden Tabelle wird die Pinbelegung für den Ethernet 2-Anschluss erläutert:
|
Pin-Nr. |
100BASE-T |
1000BASE-T |
|---|---|---|
|
1 |
TD+ |
DA+ |
|
2 |
TD- |
DA- |
|
3 |
RD+ |
DB+ |
|
4 |
– |
DC+ |
|
5 |
– |
DC- |
|
6 |
RD- |
DB- |
|
7 |
– |
DD+ |
|
8 |
– |
DD- |
HINWEIS: Die Steuerung unterstützt die Kabelfunktion MDI/MDIX Auto-Crossover. Die Verwendung spezieller Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port (Verbindungen ohne Ethernet-Hub oder -Switch) ist nicht erforderlich.
HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsunterbrechungen (< 1 Sekunde) zeigt der Netzwerk-Status möglicherweise nicht an.
Diese Abbildung zeigt die Status-LEDs des RJ45-Steckers:
In dieser Tabelle werden die Status-LEDs des Ethernet-Ports beschrieben:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
|
1 |
Ethernet-Verbindung/-Geschwindigkeit |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Verbindung |
|
Leuchtet gelb |
Aktivität mit 100 Mbit/s |
|||
|
Leuchtet grün |
Aktivität mit 1000 Mbit/s |
|||
|
2 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität |
|
Ein |
Die Verbindung wird erkannt, es ist aber keine Aktivität vorhanden. |
|||
|
Blink |
Es werden Daten gesendet oder empfangen. |
|||