Die serielle Leitung kann für die Kommunikation mit Geräten verwendet werden, die das Modbus-Protokoll (entweder als Master oder Slave), das ASCII-Protokoll (Drucker, Modem usw.) und das Machine Expert-Protokoll (HMI usw.) unterstützen.
Eigenschaft |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Funktion |
Über die RS485- oder RS232-Software konfiguriert |
|
Anschlusstyp |
RJ45 |
|
Isolation |
550 VAC |
|
Baudrate |
300 bis 115200 Bit/s |
|
Kabel |
Typ |
Geschirmt |
Maximale Länge (zwischen der Steuerung und einem isolierten Anschlusskasten) |
30 m (98,43 ft) für RS485 15 m (49,21 ft) für RS232 |
|
Polarisierung |
Für den Verbindungsaufbau mit dem Polarisierungswiderstand (576 Ω) wird die Softwarekonfiguration verwendet, wenn der Knoten als Master konfiguriert ist. |
HINWEIS: Manche Geräte setzen serielle RS485-Anschlüsse unter Spannung. Schließen Sie diese Spannungsleitungen nicht an Ihre Steuerung an, da sie die Elektronik des seriellen Steuerungsanschlusses beschädigen und zur Funktionsunfähigkeit des seriellen Anschlusses führen können.
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Verwenden Sie für die Verbindung von RS485-Geräten mit der Steuerung ausschließlich das serielle Kabel VW3A8306R••. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt die Pins am RJ45-Steckverbinder:
In der nachstehenden Tabelle wird die Anschlussbelegung des RJ45-Steckverbinders beschrieben:
Pin |
||
---|---|---|
1 |
N. v. |
|
2 |
N. v. |
|
3 |
N. v. |
N. v. |
4 |
N. v. |
D1 |
5 |
N. v. |
D0 |
6 |
N. v. |
N. v. |
7 |
N. v. |
N.C |
8 |
Gemeinsame |
Gemeinsam |
N. v.: Keine Verbindung |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Siehe Beschreibung der SL Status-LED.