Der M262 Logic/Motion Controller kann extern bedient werden:
oÜber einen physischen Run/Stop-Schalter.
oÜber einen EcoStruxure Machine Expert-Softwarebefehl.
oÜber einen Run/Stop-Vorgang, der von einem integrierten Digitaleingang ausgelöst wird. Der Digitaleingang ist in der Softwarekonfiguration definiert. Weitere Informationen finden Sie im M262 Logic/Motion Controller - Programmierhandbuch.
Der M262 Logic/Motion Controller ist mit einem physischen Run/Stop-Schalter ausgerüstet, über den die Steuerung in den RUN- oder STOP-Zustand geschaltet werden kann.
Die Interaktion der 2 externen Bedienvorgänge für den Steuerungsstatus wird in der nachstehenden Tabelle im Überblick vorgestellt:
|
Physischer, integrierter Run/Stop-Schalter |
|||
---|---|---|---|---|
Schalter auf Stop |
Übergang Stop zu Run |
Schalter auf Run |
||
Über die Software konfigurierbarer Run/Stop-Digitaleingang |
Kein |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
Bewirkt den Übergang in den RUN-Betrieb1. |
Externe Run/Stop-Befehle sind zulässig. |
Status 0 |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
|
Steigende Flanke |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
Bewirkt den Übergang in den RUN-Betrieb1. |
Bewirkt den Übergang in den RUN-Betrieb. |
|
Status 1 |
STOP Externe Run/Stop-Befehle werden ignoriert. |
Bewirkt den Übergang in den RUN-Betrieb1. |
Externe Run/Stop-Befehle sind zulässig. |
|
1 Weitere Informationen finden Sie im Programmierhandbuch für den M262 Logic/Motion Controller. |
|
UNBEABSICHTIGTER MASCHINEN- ODER PROZESSSTART |
oPrüfen Sie den Sicherheitszustand der Maschinen- oder Prozessumgebung, bevor Sie den Run/Stop-Eingang unter Spannung setzen oder den Run/Stop-Schalter betätigen. oVerwenden Sie den Run/Stop-Eingang, um einen unbeabsichtigten Start ausgehend von einem dezentralen Standort oder eine versehentliche Betätigung des Run/Stop-Schalters zu vermeiden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |