Alarmrelais

Einführung

Der M262 Logic/Motion Controller verfügt über integrierte Relaisanschlüsse, die mit einem externen Alarm verbunden (verdrahtet) werden können:

G-SE-0067723.1.gif-high.gif

 

 

Nähere Informationen zur Verdrahtung finden Sie unter Alarmrelaisverdrahtung.

Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Alarmrelais:

Eigenschaft

Wert

Verdrahtungstyp

2 Klemmen auf abnehmbarer Federklemmenleiste

Ausgangstyp

Relais

Kontakttyp

Schließer (NO-Kontakt)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Max. Eingangsspannung

28,8 VDC

Typ der Eingangsspannung

PELV oder SELV

Durchgangswiderstand

300 mΩ max.

Minimale Schaltlast

5 V bei 100 mA

Höchststrom

700 mA

Überlastschutz

Ja - zurücksetzbare Sicherung, max. 3,2 A

Verpolungsschutz

Nicht erforderlich

Betrieb

Wenn die Steuerung normal im RUN-Zustand läuft, ist das Alarmrelais aktiviert und sein Kontakt geschlossen.

Der Relaiskontakt öffnet bei jedem auch nur teilweisen Ausfall der Anwendung, der durch einen der folgenden Faktoren verursacht wird:

oAuftreten eines Sperrfehlers.

oWegfall der Netzspannung.

Schalten Sie die Steuerung aus und wieder ein, um die Wiederherstellung nach einem Watchdog-Hardwareereignis durchzuführen und den Relaisausgangskontakt wieder in den geschlossenen Zustand zu versetzen.

Wenn die Steuerung ausgeschaltet ist, ist das Alarmrelais deaktiviert, und der Kontakt ist geöffnet.