Maximale Hardwarekonfiguration
Der M262 Logic/Motion Controller ist ein Steuerungssystem, das eine All-in-One-Lösung für Bewegungsanwendungen und eine skalierbare Lösung für Logikanwendungen mit optimieren Konfigurationen und einer offenen, erweiterbaren Architektur bereitstellt.
Prinzip der lokalen und dezentralen Konfiguration
Die folgende Abbildung definiert die lokale und dezentrale Konfiguration:
(1) Lokale Konfiguration
(2) Dezentrale Konfiguration
M262 Logic/Motion Controller-Architektur bei lokaler Konfiguration
Eine optimierte lokale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:
oM262 Logic/Motion Controller
oTMS-Erweiterungsmodule
oTM3-Erweiterungsmodule
Die Architektur der M262 Logic/Motion Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer lokalen Konfiguration:
(A) TMS-Erweiterungsmodule (maximal 2: 1 TMSES4 und 1 TMSCO1).
Das Modul TMSCO1 muss stets das erste Modul am linken Rand sein.
(B) TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7).
M262 Logic/Motion Controller-Architektur bei dezentraler Konfiguration
Eine optimierte dezentrale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:
oM262 Logic/Motion Controller
oTMS-Erweiterungsmodule
oTM3-Erweiterungsmodule
oTM3-Sender- und Empfängermodule
Die Architektur der M262 Logic/Motion Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer dezentralen Konfiguration:
(1) Logic/Motion Controller und Module
(C) TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7)
M262 Logic/Motion Controller – Architektur bei verteilter Konfiguration
Eine optimierte dezentrale Konfiguration und Flexibilität werden durch die Zuordnung folgender Komponenten erreicht:
Diese Abbildung zeigt die Komponenten einer verteilten Architektur:
(D) Verteilte TM3-Module
Die folgende Tabelle zeigt die maximal unterstützte Konfiguration:
Referenzen |
Maximum |
Konfigurationstyp |
|
---|---|---|---|
TM262• |
7 TM3-Erweiterungsmodule |
Lokal |
|
2 TMS-Erweiterungsmodule |
Lokal |
||
TM3XREC1 |
7 TM3-Erweiterungsmodule |
Dezentral |
|
TM3BCEIP |
7 TM3-Erweiterungsmodule |
Verteilt |
|
HINWEIS: TM3-Sender- und -Empfängermodule werden in der maximalen Anzahl der Erweiterungsmodule nicht berücksichtigt. |
HINWEIS: Die Konfiguration mit TMS- und TM3-Erweiterungsmodulen wird von EcoStruxure Machine Expert-Software im Fenster Konfiguration bestätigt.
HINWEIS: In manchen Umgebungen kann eine maximale Konfiguration, die Module mit hohem Stromverbrauch umfasst und in der die maximal zulässige Entfernung zwischen den TM3-Sender- und -Empfängermodulen genutzt wird, Kommunikationsprobleme mit dem Bus zur Folge haben, selbst wenn die EcoStruxure Machine Expert-Software diese Konfiguration unterstützt. In diesem Fall müssen Sie den Stromverbrauch der für die Konfiguration ausgewählten Module sowie den für Ihre Anwendung erforderlichen Kabelmindestabstand analysieren und versuchen, Ihre Auswahl zu optimieren.