TM7 CANopen-Feldbusschnittstellen

Einführung

Die TM7-Feldbusmodule sind CANopen-Schnittstellen mit digitalem konfigurierbarem 24 VDC-Eingang oder -Ausgang an 8 oder 16 Kanälen.

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch zu Modicon TM7 CANopen-Schnittstellen-E/A-Blöcken.

Modicon TM7 CANopen-Feldbusschnittstellen

Die folgende Tabelle enthält die TM7 CANopen-Feldbusschnittstellen:

Referenz

Anzahl der Kanäle

Spannung/Strom

Kommunikationstyp

Klemmentyp

TM7NCOM08B

8 Eingänge

8 Ausgänge

24 VDC/4 mA

24 VDC/500 mA

CANopen

M8-Steckverbinder

TM7NCOM16A

16 Eingänge

16 Ausgänge

24 VDC/4 mA

24 VDC/500 mA

CANopen

M8-Steckverbinder

TM7NCOM16B

16 Eingänge

16 Ausgänge

24 VDC/4 mA

24 VDC/500 mA

CANopen

M12-Steckverbinder