Erdung des M262 Logic/Motion Controller-Systems

Funktionserde (FE) an der DIN-Schiene

Die DIN-Schiene für die M262 Logic/Motion Controller-Steuerung fungiert gleichzeitig als Funktionserde-Masseplatte (FE) und muss stets auf einem leitfähigen Baugruppenträger montiert werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie die DIN-Schiene mit der Funktionserde (FE) Ihrer Installation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Verbindung zwischen der Funktionserde (FE) und dem M262 Logic/Motion Controller-System erfolgt über die Kontakte der DIN-Schiene an der Rückseite der Steuerung und der Erweiterungsmodule.

G-SE-0067610.1.gif-high.gif

 

1   Funktionserde (FE)

HINWEIS: Wenn das M262 Logic/Motion Controller-System auf einer DIN-Schiene montiert wird, kann der FE-Stecker (Funktionserde) an der Vorderseite der Steuerung verwendet werden, um elektromagnetische Störungen zu minimieren:

G-SE-0067611.1.gif-high.gif

 

 

Schutzerde (PE) auf der Montageplatte

Die Schutzerde (PE) sollte über einen hoch belastbaren Leiter an die leitfähige Montageplatte angelegt werden, in der Regel über ein geflochtenes Kupferlitzenkabel mit der maximal zulässigen Kabelstärke.

Funktionserde (FE) auf der Montageplatte

Verwenden Sie ein Funktionserdekabel, um den Funktionserdestecker mit dem leitfähigen Baugruppenträger zu verbinden.

G-SE-0067613.1.gif-high.gif

 

(1)   Funktionserde (FE)

Das Funktionserdekabel muss einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm2 (AWG 16) und eine Länge von maximal 80 mm (3,15 Zoll) aufweisen.

Anschluss geschirmter Kabel

Um die Auswirkungen elektromagnetischer Störungen auf ein Minimum zu begrenzen, müssen die Kabel, über die die Feldbus-Kommunikationssignale übertragen werden, geschirmt werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie für alle Kommunikationssignale geschirmte Kabel.

oErden Sie die Kabelschirme für alle Kommunikationssignale an einem Punkt1.

oBeachten Sie stets genau die örtlichen Verdrahtungsanforderungen in Bezug auf die Erdung von Kabelschirmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig, wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, die dazu ausgelegt ist, eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.

Die Verwendung von geschirmten Kabeln erfordert die Einhaltung der folgenden Verdrahtungsregeln:

oFür die Verbindungen mit der Schutzerde (PE) können Kabelkanäle oder Kabelrohre aus Metall für einen Teil der Schildlänge verwendet werden, sofern die Kontinuität der Masse nicht unterbrochen wird. Für die Funktionserde (FE) soll die Schirmung elektromagnetische Störungen abschwächen und muss deshalb über die gesamte Länge des Kabels ohne Unterbrechung fortlaufen. Wenn sowohl eine Funktions- als auch eine Schutzerde gewährleistet werden muss, was häufig bei Kommunikationskabeln der Fall ist, dann ist eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Kabelschirmung erforderlich.

oSofern möglich, sind die Kabel zur Übertragung eines Signaltyps separat von den Übertragungskabeln anderer Signaltypen bzw. von den Stromkabeln zu verlegen.

Für die Schirmung ist eine sichere Erdung zu gewährleisten. Die Schirme der Feldbus-Kommunikationskabel müssen mithilfe einer Verbindungsklammer mit der Schutzerde (PE) verbunden werden. Dies ist sicher am leitenden Backplane der Installation anzubringen.

Die Schirmung folgender Kabel muss mit der Schutzerde (PE) verbunden werden:

oEthernet (sofern nicht durch eine anwendbare Norm untersagt)

oSeriell

oGeber (bei TM262M•-Referenzen)

Die integrierten E/A-Schirmungen können entweder mit der Schutzerde (PE) oder der Funktionserde (FE) verbunden werden.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

oDie Erdungsklemmenverbindung (PE) muss verwendet werden, um eine permanente Schutzerdung zu gewährleisten.

oStellen Sie sicher, dass ein geflochtenes Erdungskabel an die PE/PG-Erdungsklemme angeschlossen ist, bevor Sie das Netzwerkkabel an Geräte anschließen bzw. davon trennen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERSEHENTLICHE TRENNUNG VON DER SCHUTZERDE (PE)

oVerwenden Sie die Erdungsplatte TM2XMTGB nicht zur Bereitstellung einer Schutzerde (PE).

oVerwenden Sie die TM2XMTGB-Erdungsplatte nur zur Bereitstellung einer Funktionserde (FE).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Abbildung zeigt einen M262 Logic/Motion Controller mit geschirmten Kabeln, die an eine DIN-Schiene angeschlossen sind:

G-SE-0067601.1.gif-high.gif

 

1   Funktionserde (FE)

2   Schutzerde (PE)

Die folgende Abbildung zeigt einen M262 Logic/Motion Controller mit geschirmten Kabeln, die an eine Montageplatte angeschlossen sind:

G-SE-0067615.1.gif-high.gif

 

1   Funktionserde (FE)

2   Schutzerde (PE)

Anschluss der Kabelschirmung an die Schutzerde (PE)

Schritt

Beschreibung

1

Manteln Sie die Schirmung über eine Länge von 15 mm (0.59 in.) ab.

G-SE-0004794.1.gif-high.gif

 

 

2

Befestigen Sie das Kabel am leitfähigen Baugruppenträger, indem Sie die Erdungsklemme am abgemantelten Teil der Schirmung so nah wie möglich an der Basis des M262 Logic/Motion Controller anbringen.

G-SE-0067507.1.gif

 

 

HINWEIS: Die Schirmung muss sicher mit dem leitfähigen Baugruppenträger verklammert werden, damit ein guter Kontakt hergestellt wird.

Anschluss der Kabelschirmung an die Funktionserde (FE)

Schritt

Beschreibung

1

Montieren Sie die TM2XMTGB-Erdungsleiste direkt am leitenden Baugruppenträger unter dem M262 Logic/Motion Controller (siehe Abbildung).

G-SE-0029403.1.gif-high.gif

 

 

2

Manteln Sie die Schirmung über eine Länge von 15 mm (0.59 Zoll) ab.

G-SE-0004794.1.gif-high.gif

 

 

3

Bringen Sie den Zungenkontakt (1) mittels einer Nylon-Befestigung (2)(Breite 2,5 – 3 mm (0.1 – 0.12 Zoll)))) und unter Verwendung geeigneten Werkzeugs sicher an.

G-SE-0004796.2.gif-high.gif